• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Промисловий зв'язок
  3. Модулі вводу/виводу з інтерфейсом AS
  4. Встановлення до шафи керування
  5. AC3216

AS-Interface control cabinet module

AC3216

SmartL25 4 AI (C) C IP20

AS-Interface control cabinet module

AC3216

SmartL25 4 AI (C) C IP20

  • Для застосування в шафах керування
  • Проста та швидка проводка за допомогою гвинтових затискачів
  • Компактне виконання
  • Здвоєні клеми
  • Добре видимі потужні світлодіоди для відображення роботи, комутаційного стану та функціонування
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Application
Application Встановлення до шафи керування
Electrical data
Operating voltage [V] 26.5...31.6 DC
Max. current consumption from AS-i [mA] 157
Reverse polarity protection yes
Additional voltage supply [V] 20...30 DC; (AUX)
Additional voltage supply optional
Max. current consumption from additional supply [mA] 550; (AUX)
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs Number of analogue inputs: 4
Inputs
Sensor supply of the inputs AS-i / AUX
Подача напруги [V] 18...30
Max. total current rating of inputs [mA] 100
Number of analogue inputs 4; (connection of 2-wire, 3-wire and 4-wire sensors)
Analogue input (current) [mA] 4...20
Analogue inputs protected against short circuits no
Resolution of analogue input 16 bit (1 bit = 1 µA)
Precision analogue input [%] 0,5
Operating conditions
Ambient temperature [°C] 0...70
Storage temperature [°C] -20...85
Max. relative air humidity [%] 90; (non condensing)
Max. height above sea level [m] 2000
Protection IP 20
Protection rating terminals IP 20
Pollution degree 2
Tests / approvals
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL approval
подача напруги Class 2
AS-i classification
AS-i version 2.11; 3.0
AS-i addressing addressing socket
Розширений режим адресації no
AS-i master profile M3; M4
AS-i profile S-7.3.E
AS-i I/O configuration [hex] 7
AS-i ID code [hex] 3.E
Mechanical data
Weight [g] 260.7
Type of mounting mounting on DIN rail
Materials PC-GF20
Displays / operating elements
Display
analogue signal LED, yellow channels AI1...AI4
diagnosis LED, yellow
operation LED, green AS-i, AUX
errors LED, red
Аксесуари
Items supplied
COMBICON connectors
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection pin headers: 4 x ; Spacing: 5.0 mm