- Продукти
- Промисловий зв'язок
- Модулі вводу/виводу з інтерфейсом AS
- Польові модулі із технологією швидкого монтажу ClassicLine
- AC5208
AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology
AC5208
ClassicLine 4DO-Y IP67
AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology
AC5208
ClassicLine 4DO-Y IP67
- Просте встановлення та підключення без інструментів завдяки технології швидкого монтажу
- Три вільно обирані напрямки плоского кабелю
- Добре видимі потужні світлодіоди для відображення роботи, комутаційного стану та помилки
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Міцні роз'єми М12 для підключення датчиків та приводів
Application
Application | field installation |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 26.5...31.6 DC; ("supply class 2" to cULus) |
---|---|
Max. current consumption from AS-i [mA] | 50 |
Max. current load total [A] | 2 |
Integrated watchdog | yes |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 4 |
---|
Outputs
Number of digital outputs | 4 |
---|---|
Circuit | PNP |
Voltage range DC [V] | 15...30; (to PELV; via flat cable) |
Max. current load per output [mA] | 1000; (utilisation category DC-13 (control of electromagnets): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Short-circuit proof | yes |
Electrically separated | yes |
Actuator supply outputs | AUX |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...70 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 211 |
AS-i classification
AS-i version | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i addressing | addressing socket | ||||||||||||||||||||
Розширений режим адресації | no | ||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profile | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O configuration [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Assignment of the data bits |
|
Mechanical data
Weight [g] | 153.6 |
---|---|
Type of mounting | AS-i flat cables directly connectable |
Materials | PA; piercing contacts: CuSn6 nickel-plated and tin-plated |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Electrical connection
Module connection | Приладдя |
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
|
---|---|---|
Accessories (optional) |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | quick mounting technology for AS-i flat cable: ; three orientations possible |
---|---|
Connection | Connector: M12 |