• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Промисловий зв'язок
  3. Модулі вводу/виводу з інтерфейсом AS
  4. Польові модулі із технологією швидкого монтажу ClassicLine
  5. AC5218

AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology

AC5218

ClassicLine 2AO C IP67

AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology

AC5218

ClassicLine 2AO C IP67

  • Просте встановлення та підключення без інструментів завдяки технології швидкого монтажу
  • Три вільно обирані напрямки плоского кабелю
  • Добре видимі потужні світлодіоди для відображення роботи, комутаційного стану та помилки
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Міцні роз'єми М12 для підключення датчиків та приводів
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Product characteristics
Number of inputs and outputs Number of analogue outputs: 2
Application
Application field installation
Electrical data
Operating voltage [V] 18...31.6 DC
Max. current consumption from AS-i [mA] 50
Reverse polarity protection yes
Additional voltage supply [V] 16...30 DC; (AUX)
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs Number of analogue outputs: 2
Outputs
Number of analogue outputs 2; (connection of 2-wire, 3-wire and 4-wire actuators)
Analogue current output [mA] 4...20
Max. voltage drop across load for nominal current [V] 10
Resolution of analogue output 12 bit
Accuracy / deviations
Measuring error [X16] 0,5
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...70
Storage temperature [°C] -25...70
Max. relative air humidity [%] 90; (non condensing)
Max. height above sea level [m] 2000
Protection IP 67
Pollution degree 2
Tests / approvals
EMC
EN 50295
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
MTTF [ANN] 125
UL approval
подача напруги Class 2
AS-i classification
AS-i version 2.11; 3.0
Розширений режим адресації no
AS-i master profile M3; M4
AS-i profile S-7.3.5
AS-i I/O configuration [hex] 7
AS-i ID code [hex] 3.5
AS-i certificate 124001
Mechanical data
Weight [g] 183
Materials PA; piercing contacts: CuSn6 nickel-plated and tin-plated
Displays / operating elements
Display
analogue signal LED, yellow channels AO1...AO2
operation LED, green AS-i, AUX
errors LED, red
Electrical connection
Module connection Приладдя
Аксесуари
Items supplied
lower part
Accessories (optional)
Protective cap: M12, E73004
Remarks
Remarks
There is an electrical separation between AS-i and AUX and between AS-i and the analogue outputs.
The actuator supply on pins 1 and 3 can be used to supply the actuators.
3-wire connection possible via external link.
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
quick mounting technology for AS-i flat cable: ; three orientations possible
Connector: M12; coding: A