• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Промисловий зв'язок
  3. Модулі вводу/виводу з інтерфейсом AS
  4. Польові модулі із технологією швидкого монтажу ClassicLine
  5. AC5236

AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology

AC5236

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology

AC5236

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

  • Просте встановлення та підключення без інструментів завдяки технології швидкого монтажу
  • Три вільно обирані напрямки плоского кабелю
  • Добре видимі потужні світлодіоди для відображення роботи, комутаційного стану та помилки
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Міцні роз'єми М12 для підключення датчиків та приводів
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Application
Design only for operation with AS-i masters with the profile M4
Application field installation
Electrical data
Operating voltage [V] 26.5...31.6 DC; ("supply class 2" to cULus)
Max. current consumption from AS-i [mA] 250
Max. current load total [A] 4
Integrated watchdog yes
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs Number of digital inputs: 4; Number of digital outputs: 4
Inputs
Number of digital inputs 4
Input circuit of digital inputs PNP
Sensor supply of the inputs AS-i
Подача напруги [V] 18...30; (via flat cable)
Max. total current rating of inputs [mA] 200
Input current High [mA] 6...10
Input current Low [mA] 0...2
Switching level high [V] > 11
Digital inputs protected against short circuits yes
Outputs
Number of digital outputs 4
Circuit PNP
Voltage range DC [V] 15...30; (to PELV; via flat cable)
Max. current load per output [mA] 2000; (utilisation category DC-13 (control of electromagnets): 40 W (IEC 60947-5-1))
Short-circuit proof yes
Electrically separated yes
Actuator supply outputs AUX
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...70
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [ANN] 149
AS-i classification
AS-i version 3.0
AS-i addressing addressing socket
Розширений режим адресації yes
AS-i master profile M4
AS-i profile S-7.A.7
AS-i I/O configuration [hex] 7
AS-i ID code [hex] A.7
Assignment of the data bits
data bit D0 D1 D2 D3
input 1 2 3 4
socket I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
pin 4 2 4 4 2 4
Output 1 2 3 4
socket O-1/2 O-1/2 O2 O-3/4 O-3/4 O-4
pin 4 2 4 4 2 4
Mechanical data
Weight [g] 274.1
Type of mounting AS-i flat cables directly connectable
Materials PA; piercing contacts: CuSn6 nickel-plated and tin-plated
Displays / operating elements
Display
operation LED, green
errors LED, red
function LED, yellow
Electrical connection
Module connection Приладдя
Аксесуари
Items supplied
lower part
Accessories (optional)
Protective cap: M12, E73004
Remarks
Remarks
Inputs and outputs must be electrically isolated.
Do not connect any of the following points to an external potential:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
The connections are electrically connected with the AS-i cable.
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
quick mounting technology for AS-i flat cable: ; three orientations possible
Electrical connection - Inputs
Connection Connector: M12
Electrical connection - Outputs
Connection Connector: M12