• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Промисловий зв'язок
  3. Модулі вводу/виводу з інтерфейсом AS
  4. Всі модулі вводу/виводу з інтерфейсом AS
  5. AC5253

AS-Interface Airbox with quick mounting technology

AC5253

AirBox 5/2 bistable 4DI-Y AUX

AS-Interface Airbox with quick mounting technology

AC5253

AirBox 5/2 bistable 4DI-Y AUX

  • Для децентралізованого запуску циліндрів і клапанів приводів
  • Поєднання AS-i модуля вводу/виводу та електромагнітного клапана
  • Висока ефективність використання енергії завдяки децентралізованому застосуванню поруч з приводом
  • Просте встановлення та проводка
  • Просте встановлення та підключення без інструментів завдяки технології швидкого монтажу
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Application
Application field installation
Medium temperature [°C] -10...50
Electrical data
Operating voltage [V] 26.5...31.6 DC
Max. current consumption from AS-i [mA] 280
Additional voltage supply [V] 18...30 DC; (to PELV)
Additional voltage supply required
Max. current consumption from additional supply [mA] 10
Integrated watchdog yes
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs Number of digital inputs: 4; Number of pneumatic outputs: 2
Inputs
Number of digital inputs 4
Input circuit of digital inputs PNP
Sensor supply of the inputs AS-i
Подача напруги [V] 20...30; (via flat cable)
Max. total current rating of inputs [mA] 200
Input current High [mA] 6...10
Input current Low [mA] 0...2
Switching level high [V] > 11
Digital inputs protected against short circuits yes
Outputs
Number of pneumatic outputs 2; (pneumatic NO/NC selectable output ; bistable; supply: external 24 V power supply)
Actuator supply outputs AUX
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -10...55
Protection IP 65; IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [ANN] 216
AS-i classification
AS-i version 2.11; 3.0
AS-i addressing addressing socket
Розширений режим адресації yes
AS-i master profile M2; M3; M4
AS-i profile S-7.A.E
AS-i I/O configuration [hex] 7
AS-i ID code [hex] A.E
Assignment of the data bits
data bit D0 D1 D2 D3
input 1 2 3 4
socket I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
pin 4 2 4 4 2 4
pneumatic output 2 4 - -
Mechanical data
Weight [g] 379.5
Type of mounting quick mounting
Materials PA; POM; piercing contacts: CuSn6 nickel-plated and tin-plated
Pneumatic system 1 x 5/2-way slide valve (free from overlapping); bistable
Operating pressure range [bar] 3...8
Operating pressure range [MPa] 0.3...0.8
Operating pressure range [psi] 43.5...116
Air flow at 6/5 bar [l/min] 500
Permissible compressed air non-lubricated compressed air class 6-3-1; lubricated compressed air class 6-3-4
Manual override pressing/releasing or pressing/turning/locking
Tube fittings 8 mm
Exhaust exhaust can be discharged through tube connection
Displays / operating elements
Display
operation LED, green
errors LED, red
function LED, yellow
Electrical connection
Module connection Приладдя
Аксесуари
Items supplied
lower part
Accessories (optional)
Mounting plate:, E74999
Module lower part:, E75000
Protective cap: M12, E73004
Ущільнювальна заглушка:, E75231
silencer:, E75232
Push-in L-fitting:, E75228
Push-in T-fitting:, E75227
Remarks
Remarks
If not pneumatically operated, E75231 sealing plug must be inserted.
Avoid ingress of dirt and dust.
Do not connect any of the following points to an external potential:
L-, L+, I-1, I-2, I-3, I-4
The connections are electrically connected with the AS-i cable.
Please see the notes on compressed air and EMC/ESD under "Downloads"
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection quick mounting technology for AS-i flat cable: ; three orientations possible
Connection Connector: M12
Diagrams and graphs
Pneumatic symbol
1 x 5/2-way slide valve (free from overlapping); bistable