Застосування
Застосування |
гігієнічні системи; Модулі I/O для застосування в промислових умовах |
Функція послідовного підключення |
інтерфейс польової шини |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
20...28 DC; (US ; до БННН/ЗННН) |
Споживання струму [mA] |
300...3900; (US) |
Клас захисту |
III |
Живлення датчика US
Макс. загальний струм навантаження [A] |
3.6 |
Входи/виходи
Загальна кількість входів та виходів |
8; (налаштовується) |
Кількість входів та виходів |
Кількість цифрових входів: 8; Кількість цифрових виходів: 4 |
Входи
Кількість цифрових входів |
8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
Високий комутаційний рівень [V] |
11...30 |
Низький комутаційний рівень [V] |
0...5 |
Цифрові входи захищені від коротких замикань |
Так |
Виходи
Кількість цифрових виходів |
4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
Макс. струм навантаження на вихід [mA] |
300 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet - Internet of Things
Стандарт передачі |
10Base-T; 100Base-TX |
Швидкість передачі |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Протокол |
MQTT JSON |
Заводські налаштування |
IP-адреса: 169.254.x.x |
маска підмережі: 255.255.0.0 |
IP-адреса шлюзу: 0.0.0.0 |
MAC-адреса: див. тип маркування |
|
Примітка щодо інтерфейсів |
Захищений протокол: HTTPS |
|
IO-Link Master
Тип передачі |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Перегляд IO-Link |
1.1 |
Кількість портів класу А |
4 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...60 |
Температура зберігання [°C] |
-25...85 |
Макс. відносна вологість повітря [%] |
90 |
Захист |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (експлуатація із захисними заглушками з нержавіючої сталі: IP 69K) |
Ступінь захисту (NEMA 250) |
6P |
Ступінь забруднення |
2 |
Хімічні середовища |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Стійкість до ударів |
|
Стійкість до вібрації |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [ANN] |
126 |
Механічні характеристики
Вага [g] |
304.5 |
Матеріали |
корпус: PA сірий; роз’єм: нержавіюча сталь (1.4404 / 316L) |
Ущільнювальний матеріал |
EPDM |
Зауваження
Зауваження |
Для отримання додаткової інформації див. інструкцію з експлуатації. |
|
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - Ethernet
IoT X21, X22 |
Конектор: M12; кодування: D; Герметизація: EPDM |
Електричне з'єднання - IO-Link
IO-Link Port Class A X01...X04 |
Конектор: M12; кодування: A; Герметизація: EPDM |
Електричне з'єднання - подача напруги
X31 |
Конектор: M12; кодування: A |