IO-Link CompactLine module
AL2230
IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K
IO-Link CompactLine module
AL2230
IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K
- Шість портів із двома бінарними виходами кожен для 12 приводів
- Два окремі джерела напруги, розраховані до 1,8 А кожне
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам харчової та питної промисловості
- Для простого керування приводами на будь-яких майстрах IO-Link
- Дані та передача енергії можлива також за допомогою неекранованого з'єднувального кабелю
Electrical data
Operating voltage [V] | 18...30 DC; (US) |
---|---|
Current consumption [mA] | 50; (US) |
Protection class | III |
Additional voltage supply [V] | 18...28 DC; (UA) |
Max. current consumption from additional supply [mA] | 3600; (UA) |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 12 |
---|
Outputs
Number of digital outputs | 12; (6 x 2) |
---|---|
Output function | PNP |
Max. current load per output [mA] | 1800 |
Max. current load outputs total [A] | 3.6; (Max. current load per output side: 1800 mA) |
Electrically separated | yes |
Interfaces
Communication interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Supported DeviceIDs |
|
Transmission type | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI standard | IEC 61131-9 |
SIO mode | no |
Min. process cycle time [ms] | 5.6 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Storage temperature [°C] | -25...70 | ||||
Max. relative air humidity [%] | 90 | ||||
Max. height above sea level [m] | 2000 | ||||
Protection | IP 65; IP 67; IP 69K; (operation with stainless steel protective caps: IP 69K) | ||||
Protection rating (NEMA 250) | 6P | ||||
Pollution degree | 2 | ||||
Chemical media |
|
Tests / approvals
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shock resistance |
|
||||||
Vibration resistance |
|
||||||
MTTF [ANN] | 63 |
Mechanical data
Weight [g] | 314 |
---|---|
Dimensions [mm] | 26 x 59.3 x 152 |
Materials | housing: PA grey; socket: stainless steel (316L/1.4404) |
Sealing material | EPDM |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Accessories (optional) |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - IO-Link
X1 | Connector: M12; coding: A |
---|
Electrical connection - Outputs
X1.0...X1.5 | Connector: M12; coding: A; Sealing: EPDM |
---|
Electrical connection - подача напруги
X31 | Connector: M12; coding: A |
---|