Характеристики пристрою
Електрична конструкція | PNP |
---|---|
Функція виводу | 2 OSSD (A1 та A2) |
Зона активації [mm] | > 11.5 |
Корпус | тип різьби |
Розміри [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Застосування
Спеціальна функція | Позолочені контакти |
---|---|
Тип роботи | постійний режим роботи |
Функція, пов'язана з безпекою | безпечний стан при правильному демпфуванні |
Застосування | Застосування в рухомій техніці та складних умовах |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 8...32 DC |
---|---|
Номінальна напруга ізоляції [V] | 60 |
Споживання струму [mA] | < 20 |
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Макс. час затримки вмикання [ms] | 1000 |
Виходи
Електрична конструкція | PNP |
---|---|
Функція виводу | 2 OSSD (A1 та A2) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 2.5; (30 mA) |
Мінімальний струм навантаження [mA] | 1 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 50 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 10 |
Вихідні дані | Інтерфейс типу C, клас 1 |
Вихідна напруга при 24 В | сумісний із входами EN 61131-2 типу 1, 2 |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Макс. ємнісне навантаження CL_max [nF] | 20 |
Зона виявлення
Зона активації [mm] | > 11.5 |
---|---|
Безпечна відстань вимкнення s(ao) [mm] | < 6.5 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.4 / алюміній: 0.4 / мідь: 0.3 |
---|---|
Гістерезис [X01] | 1...10 |
Час реагування
Час реагування на запит безпеки [ms] | 5 |
---|---|
Час реагування при наближенні до зони активації [ms] | 5 |
Час виявлення ризику (час реагування на несправності, пов'язані з безпекою) [ms] | 100 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. відносна вологість повітря [%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. висота над рівнем моря [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Іонізуюче випромінювання | не допустимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захист | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (з роз’ємом ifm, пригвинченим належним чином) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хімічні середовища |
|
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до вібрації |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкодіапазонний шум |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стійкість до ударів |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постійна стійкість до ударів |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швидка зміна температури |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Випробування на стійкість до соляного туману |
|
Класифікація безпеки
Відповідає вимогам |
|
|||
---|---|---|---|---|
Тривалість виконання задачі TM [h] | ≤ 87600 | |||
Тривалість виконання задачі TM (додаткова індикація) |
|
|||
PFH [1/h] | < 5E-08 |
Механічні характеристики
Вага [g] | 106.8 |
---|---|
Корпус | тип різьби |
Монтаж | неприхованого монтажу |
Розміри [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Позначення різьби | M18 x 1 |
Матеріали | різьбова муфта: латунь покритий білою бронзою; чутлива поверхня датчика: LCP; Світлодіодне вікно: PEI; стопорні гайки: латунь покритий білою бронзою |
Момент затягування [Nm] | < 25 |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
---|
Зауваження
Зауваження |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Кількість в упаковці | 1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
Підключення | Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |
---|