Характеристики пристрою
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
2 OSSD (A1 та A2) |
Зона активації [mm] |
4...20 |
Корпус |
прямокутний |
Розміри [mm] |
40 x 40 x 66 |
Застосування
Спеціальна функція |
Позолочені контакти |
Тип роботи |
безперервний режим роботи (не вимагає обслуговування) |
Функція, пов'язана з безпекою |
безпечний стан у недемпфованому стані |
Застосування |
промислове застосування |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
19.2...30 DC |
Номінальна напруга ізоляції [V] |
30 |
Споживання струму [mA] |
< 30 |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Макс. час затримки вмикання [ms] |
5000 |
Виходи
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
2 OSSD (A1 та A2) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
2.5; (100 mA) |
Вихідні дані |
Інтерфейс типу C, клас 0 |
Вихідна напруга при 24 В |
сумісний із входами EN 61131-2 типу 1, 2, 3 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Макс. ємнісне навантаження CL_max [nF] |
20 |
Зона виявлення
Зона активації [mm] |
4...20 |
Безпечна відстань вимкнення s(ar) [mm] |
45 |
Час реагування
Час реагування на запит безпеки [ms] |
50 |
Час реагування при наближенні до зони активації [ms] |
200 |
Час виявлення ризику (час реагування на несправності, пов'язані з безпекою) [ms] |
100 |
Режим експлуатації
Застосування |
клас C згідно з EN 60654-1, стійкий до атмосферного впливу |
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...60 |
Примітка щодо температури навколишнього середовища |
термін експлуатації ≤ 87600 h |
|
Температура навколишнього середовища [°C] |
10...40 |
Примітка щодо температури навколишнього середовища |
термін експлуатації ≤ 175200 h |
|
Швидкість зміни температури [K/min] |
0.5 |
Макс. відносна вологість повітря [%] |
короткочасно: 5...95 %; постійний: 5...70 % |
Тиск повітря [kPa] |
80...106 |
Макс. висота над рівнем моря [m] |
2000 |
Іонізуюче випромінювання |
не допустимо |
Соляний туман |
Ні |
Захист |
IP 65; IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
IEC 60947-5-2 |
|
IEC 60947-5-3 |
|
EN 60947-5-3 |
|
EN 61000-4-2 ESD |
6 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ випромінювання |
20 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 ВЧ проведення |
10 V |
EN 61000-4-8 |
30 A/m |
EN 55011 |
клас B |
|
Стійкість до ударів |
|
Стійкість до вібрації |
|
Класифікація безпеки
Відповідає вимогам |
ISO 13849-1: 2015 категорія 3, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Тривалість виконання задачі TM [h] |
≤ 175200 |
Тривалість виконання задачі TM (додаткова індикація) |
|
PFH [1/h] |
1E-08 |
Механічні характеристики
Вага [g] |
355 |
Корпус |
прямокутний |
Монтаж |
неприхованого монтажу |
Розміри [mm] |
40 x 40 x 66 |
Матеріали |
ПФЕ; литий цинк |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
робота |
1 x LED, зелений |
сигнал |
1 x LED, жовтий |
|
Зауваження
Зауваження |
Якщо не зазначено інше, всі дані відносяться до еталонної пластини IEC 60947-5-2 у всьому діапазоні температур. |
(FE360 = ST37K) 60x60x1 mm |
|
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |