Характеристики пристрою
Тип світла |
інфрачервоне світло |
Електрична конструкція |
PNP |
Захист |
IP 65; IP 67 |
Застосування
Захисна функція |
захист органів та частин тіла від втручання в пристрій |
Електричні характеристики
Допустиме відхилення робочої напруги [%] |
20 |
Робоча напруга [V] |
24 DC |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Час затримки вмикання [s] |
< 2 |
Тип світла |
інфрачервоне світло |
Довжина хвилі [nm] |
950 |
Приймач
Споживання струму [mA] |
83 |
Передавач
Споживання струму [mA] |
42 |
Виходи
Електрична конструкція |
PNP |
Кількість виходів OSSD |
2 |
Макс. струм навантаження на вихід OSSD [mA] |
400; (24 V) |
Захист від короткого замикання |
Так |
Зона виявлення
Висота захищеної зони [mm] |
1510 |
Роздільна здатність (здатність виявлення d) [mm] |
90 |
Ширина захищеної зони (низька інтенсивність світла) [m] |
0...4 |
Ширина захищеної зони (висока інтенсивність світла) [m] |
3...12 |
Режим експлуатації
Застосування |
клас C згідно з EN 60654-1, стійкий до атмосферного впливу |
Температура навколишнього середовища [°C] |
-10...55 |
Температура зберігання [°C] |
-20...70 |
Макс. відносна вологість повітря [%] |
95 |
Захист |
IP 65; IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
|
Стійкість до ударів |
|
Стійкість до вібрації |
|
Класифікація безпеки
Тип ESPE (IEC 61496-1) |
2 |
Відповідає вимогам |
ISO 13849-1: 2015 категорія 2, PL c |
IEC 62061 SIL 1 |
|
Тривалість виконання задачі TM [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
3,6E-08 |
Механічні характеристики
Вага [g] |
4830 |
Розміри [mm] |
1563 x 28 x 30 |
Матеріали |
корпус: алюміній; передня лінза: ПК |
Довжина L [mm] |
1563 |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
передавач |
1 x LED |
приймач |
2 x LED |
|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
монтажний кронштейн: 6 |
шліцеві гайки: 6 |
Гайки |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - передавач
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A |
Електричне з'єднання - приймач
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Максимальна довжина кабелю: 100 m; для дроту з перерізом 0.34 мм² |