Характеристики пристрою
Тип світла |
інфрачервоне світло |
Електрична конструкція |
PNP |
Захист |
IP 65; IP 67 |
Застосування
Захисна функція |
захист рук від втручання в пристрій |
Електричні характеристики
Допустиме відхилення робочої напруги [%] |
20 |
Робоча напруга [V] |
24 DC |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Час затримки вмикання [s] |
< 2 |
Тип світла |
інфрачервоне світло |
Довжина хвилі [nm] |
950 |
Приймач
Споживання струму [mA] |
83 |
Передавач
Споживання струму [mA] |
42 |
Виходи
Електрична конструкція |
PNP |
Кількість виходів OSSD |
2 |
Макс. струм навантаження на вихід OSSD [mA] |
400; (24 V) |
Захист від короткого замикання |
Так |
Зона виявлення
Висота захищеної зони [mm] |
1060 |
Роздільна здатність (здатність виявлення d) [mm] |
40 |
Ширина захищеної зони (низька інтенсивність світла) [m] |
0...10 |
Ширина захищеної зони (висока інтенсивність світла) [m] |
3...20 |
Режим експлуатації
Застосування |
клас C згідно з EN 60654-1, стійкий до атмосферного впливу |
Температура навколишнього середовища [°C] |
-10...55 |
Макс. відносна вологість повітря [%] |
95 |
Захист |
IP 65; IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
|
Стійкість до ударів |
|
Стійкість до вібрації |
|
Класифікація безпеки
Тип ESPE (IEC 61496-1) |
4 |
Відповідає вимогам |
ISO 13849-1: 2015 категорія 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Тривалість виконання задачі TM [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
1,4E-08 |
Механічні характеристики
Вага [g] |
3630 |
Розміри [mm] |
1113 x 28 x 30 |
Матеріали |
корпус: алюміній; передня лінза: ПК |
Довжина L [mm] |
1113 |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
LED, жовтий |
|
LED, зелений |
|
LED, червоний |
|
LED, синій |
|
LED, помаранчевий |
|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
монтажний кронштейн: 4 |
шліцеві гайки: 4 |
Гайки |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - передавач
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A |
Електричне з'єднання - приймач
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Максимальна довжина кабелю: 100 m; для дроту з перерізом 0.34 мм² |