Характеристики пристрою
Тип світла |
інфрачервоне світло |
Електрична конструкція |
PNP |
Захист |
IP 65; IP 67; IP 69K; (із захисною арматурою: IP 69K) |
Застосування
Захисна функція |
захист пальців від втручання в пристрій |
Електричні характеристики
Допустиме відхилення робочої напруги [%] |
20 |
Робоча напруга [V] |
24 DC |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Час затримки вмикання [s] |
< 2 |
Тип світла |
інфрачервоне світло |
Довжина хвилі [nm] |
950 |
Приймач
Споживання струму [mA] |
83 |
Споживання електроенергії для нагрівання [mA] |
417 |
Передавач
Споживання струму [mA] |
42 |
Споживання електроенергії для нагрівання [mA] |
417 |
Виходи
Електрична конструкція |
PNP |
Кількість виходів OSSD |
2 |
Макс. струм навантаження на вихід OSSD [mA] |
400; (24 V) |
Захист від короткого замикання |
Так |
Зона виявлення
Висота захищеної зони [mm] |
1510 |
Роздільна здатність (здатність виявлення d) [mm] |
14 |
Ширина захищеної зони (низька інтенсивність світла) [m] |
0...2 |
Ширина захищеної зони (висока інтенсивність світла) [m] |
1...5 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-20...55 |
Макс. відносна вологість повітря [%] |
95 |
Захист |
IP 65; IP 67; IP 69K; (із захисною арматурою: IP 69K) |
Випробування/схвалення
EMC |
|
Стійкість до ударів |
|
Стійкість до вібрації |
|
Класифікація безпеки
Тип ESPE (IEC 61496-1) |
4 |
Відповідає вимогам |
ISO 13849-1: 2015 категорія 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Тривалість виконання задачі TM [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
3,22E-08 |
Механічні характеристики
Вага [g] |
8826.4 |
Розміри [mm] |
1237 x 76 x 74 |
Матеріали |
термогільза: ПММА прозорий; Захисна заглушка: ПОМ; затискач: нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); Герметизація: силікон |
Довжина L [mm] |
1687 |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
передавач |
1 x LED |
приймач |
2 x LED |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - передавач
Підключення |
Кабель: 10 m, ПВХ;; 8 x 0.34 mm² |
Електричне з'єднання - приймач
Підключення |
Кабель: 10 m, ПВХ;; Максимальна довжина кабелю: 100 m; 10 x 0.34 mm² |