- Платформа moneo IIoT
- Продукти
- Пристрої moneo IIoT
Пристрої moneo IIoT
Скористайтеся всією силою ваших даних
Чи хочете ви отримувати всі дані зі свого промислового середовища й досягти успіху за допомогою проактивного обслуговування? Ми забезпечуємо ефективну передачу даних за допомогою безпечного інтерфейсу.

Y траєкторія
Переваги пристроїв moneo IIoT
- Записуйте дані машини за допомогою власних протоколів, як-от OPC UA, Modbus TCP, Siemens S7, MQTT та понад 40 інших з'єднувачів, використовуючи бібліотеку ifm Agent.
- Інтелектуальне попереднє опрацювання та агрегація даних за допомогою логічних обчислень значень процесів безпосередньо на пристроях moneo IIoT.
- Гнучке використання — локально або в moneo Cloud*, у шафі керування чи в польових умовах.
- Безперервний перехід на сторонні системи або хмарні рішення, як-от Microsoft Azure або Amazon AWS.
*Хмарна підписка може бути поки недоступною у вашому регіоні. |
Бездротовий шлях до Індустрії 4.0
Зручне управління мережею
Ви можете легко керувати mesh-мережею, використовуючи наше програмне забезпечення moneo або відповідний безплатний додаток для смартфона. Додавайте нові вузли, зчитуйте дані або налаштовуйте датчики за потреби. Ви можете дізнатися більше про налаштування та керування mesh-мережею, та докладнішу інформацію про Bluetooth mesh-систему на нашому вебсайті.
IO-Link — шлюз до передової автоматизації
Наш з'єднувач підтримує IO-Link — новаторський промисловий протокол зв'язку, спеціально розроблений для прямої інтеграції інтелектуальних датчиків і виконавчих механізмів у нашу платформу IIoT. IO-Link пропонує різноманітні переваги:
- Спрощена схема підключення: підключіть наявні польові шини й системи IIoT за допомогою Y-траєкторії та спростіть підключення та встановлення.
- Підвищена безпека даних: Захистіть свої конфіденційні дані за допомогою механізмів безпечного зв’язку IO-Link.
- Покращена масштабованість: легко підключайте велику кількість пристроїв до нашої платформи IIoT.