Стійкі до електромагнітного поля датчики Kplus для зварювальних застосувань

- Єдина відстань спрацьовування для надійного виявлення всіх металів
- Стійкий до окалинів завдяки антипригарному покриттю
- Стійка до електромагнітного поля технологія датчика запобігає неправильному спрацьовуванню
- Широкий діапазон температур для універсального застосування
- Захист IP 65 до IP 69K для більшої надійності
Для використання у суворих умовах зварювання
Індуктивні датчики Kplus витримують складні умови експлуатації, які характерні для зварювальних процесів. Корпус датчика та фіксуючі гайки мають антипригарне покриття для запобігання налипанню зварювальних бризок. Більш того, нова технологія датчиків стійка до сильних магнітних полів, які виникають під час зварювання, а тому надійно запобігає неправильному спрацьовуванню.
Швидке з'єднання зі стандартним роз'ємом М12 та відповідним кабелем з асортименту ecolink є ідеальною основою для постійного використання.