Просто добре, подвійно ефективно: датчик вимірює прискорення по двох осях
- Оптимальний аналіз стану завдяки вимірюванню прискорення по 2 осях руху
- Для підключення до VSE діагностичної електроніки
- Універсальне використання завдяки ІEPE стандарту
- Широкий діапазон вимірювання для багатьох різних сценаріїв застосування
- Надійна конструкція IP 67
Для ефективної вібраційної діагностики
Датчик прискорення VSM102 здатний виявляти зміни радіальної та осьової вібрації. Це полегшує, наприклад, моніторинг стану радіально-упорних кулькових підшипників або екструдерів, а також інших систем, де сили та дисбаланси діють не лише на одну вісь руху.
Важливий показник моніторингу стану
Сигнал прискорення відіграє важливу роль у моніторингу стану машин і установок. Це вказує на такі симптоми, як дисбаланс, пошкодження підшипника або аварія, які, якщо їх не помітити, можуть призвести до поломки машини на ранній стадії. Виявлені необроблені дані передаються для подальшої оцінки на зовнішній пристрій, такий як діагностична електроніка VSE від ifm.
Міцний: Принцип вимірювання МЕМС
Датчик прискорення VSM102 заснований на чіпі MEMS (ємнісний вимірювальний принцип) і призначений для вимогливих промислових застосувань. Завдяки технології MEMS правильну роботу датчика можна активно перевіряти за допомогою діагностичної електроніки (самоперевірка).
Широка сумісність: IEPE стандарт
Датчик передає свої дані відповідно до сигналу IEPE, який є встановленим стандартом, наприклад. для датчиків прискорення. Перевагою пристроїв IEPE є їх стабільно висока чутливість – незалежно від типу та довжини з’єднувального кабелю.