Штекер реле для використання на місцях
- Ідеально підходить застосування на місцях завдяки класу захисту IP 67
- Надійна технологія підключення M12
- 2-канальна версія Напівпровідникові безвідмовні та не зношувані реле
- Електричне розділення між входом і виходом
Реле на місцях замість в шафі керування
Все більше і більше компонентів для техніки автоматизації придатні для використання на місцях завдяки високому захисту IP та технології підключення M12. Як правило, вони мають напівпровідникові виходи з 24 В рівнями та максимальними струмами перемикання між 20 та 300 мА. Якщо потрібні інші напруги, вищі комутаційні струми або електричне розділення, популярним рішенням є реле, для яких, однак, досі був необхідний обхід через шафу керування.
З новими релейними штекерами від ifm тепер доступні сумісні реле, які можна легко та надійно підключити завдяки технології з’єднання M12, яка зазвичай використовується на місцях. Завдяки своїй компактній конструкції їх можна прикручувати безпосередньо до датчиків, наприклад за допомогою Y-адаптера.
Надійно розділені
Завдяки електричному розділенню між входом і виходом, 24 В DC сигнал на вході може перемикати інший, незалежний потенціал напруги на виході.
Малі перемикають великі
Релейний штекер перемикає більші струми до 1 А на стороні виходу з малими струмами, такими як ті, які є на виходах датчиків.
Надійний та незношувальний
Напівпровідникові реле, що використовуються у штекері, перемикаються «чисто», тобто: відсутність стрибків при перемиканні, відсутність зварювання контактних поверхонь і, перш за все: без зносу. Це робить реле надзвичайно міцним.
Легке підключення
Пряме з’єднання з іншими пристроями на місцях здійснюється за допомогою надійної та промислово сумісної технології з’єднання M12. За потреби можна підключити зовнішнє джерело живлення на стороні входу через Y-подібний розгалужувач EBC116 та на стороні виходу через Y-подібний кабель EVCA47.