IIoT контролер для шафи керування
Потужний та універсальний
IIoT контролер - це потужне, комунікативне і гнучке ПЛК рішення у діджиталізації машин та установок. Потужний, тому що при температурі навколишнього середовища до 55°C чотириядерний процесор 1,3 ГГц працює на високому рівні продуктивності. Комунікативний, тому що це справжній мовний та перекладацький талант з різними протоколами, незалежно від того, чи йдеться про зв’язки зі ІТ світом чи інтеграцію I/O даних технологій автоматизації. Крім того, навіть Plug & Work підключення IO-Link пристроїв є можливим - включаючи IODD інтерпретацію. Гнучкий, оскільки IIoT контролер вільно програмується через CODESYS V3.5.
Ви б хотіли керувати пристроєм віддалено? Без проблем, CODESYS Automation Server забезпечує віддалене налагодження та віддалену веб-візуалізацію.