1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Нове покоління датчиків відстані OGD

Нове покоління датчиків відстані OGD

Ще більше продуктивності

Нове покоління випробуваних та перевірених датчиків відстані серії OGD поєднує в собі всі переваги різних варіантів їхніх попередників в одному пристрої. Тепер користувачеві пропонується вибір режимів роботи для оптимізації з точки зору великих відстаней вимірювання, максимальної точності або високих частот вимірювання. Це зменшує кількість варіантів, забезпечуючи оптимальну адаптацію до широкого спектру застосувань.

Багатофункціональне використання

Датчики серії OGD вимірюють значення відстані з міліметровою точністю. Вони є ідеальними помічниками для позиціонування об'єктів або перевірки присутності, наприклад, при контролі якості. Значення відбивної здатності також можна використовувати, наприклад, для ідентифікації в завданнях сортування. Сфери застосування широкі: чи то маніпуляційна технологія, робототехніка, автоматизація збірки, конвеєрні технології або логістика; нові OGD є універсальними засобами для вирішення проблем вашої автоматизації!

Легкий або важкий?

Вибір за вами. Зараз ми пропонуємо OGD як у пластиковому корпусі, так і в корпусі з нержавіючої сталі.