1. M18-Cube: ifm корпус, що економить простір
  2. Датчик відстані OGD

Нове покоління датчиків відстані OGD

Швидше, далі, краще

Завдяки інноваційній PMD технології (PMD: фотонний змішувач), фотоелектричний датчик відстані OGD виявляє об’єкти з надзвичайною точністю на відстані до 2 м.

За допомогою цієї потужної вбудованої системи вимірювання часу польоту ви можете виявити наявність об'єктів або їх правильну установку з максимальною точністю. Типові застосування включають виявлення в швидкій послідовності і на високій швидкості, наприклад, у сфері транспортування або обробки матеріалів. Відмінна стійкість до відбиття і придушення фону технології PMD разом з високим надлишковим підсиленням забезпечують надійне виявлення.

Технологія PMD датчиків OGD значно перевершує звичайні лазерні датчики дифузного відбиття або датчики червоного світла. Оскільки їхній діапазон не залежить від кута та кольору, можуть бути виявлені навіть складні об'єкти, такі як блискучі металеві поверхні.

Відбивна здатність виводиться на додаток до значення відстані. Це дозволяє не тільки ідентифікувати об'єкти, але й робити висновки про їхні матеріальні властивості. Одночасне виведення значення відстані та відбивної здатності дозволяє диференціювати матеріали, одночасно підвищуючи надійність процесу.

З різьбою M18 компактний лазерний датчик легко встановлюється. Налаштування здійснюється безпосередньо на пристрої або альтернативно через IO-Link, використовуючи зручне 3-кнопкове управління. Візуалізація досягається за допомогою інтегрованого 8-сегментного 2-кольорового дисплею на датчику.

Фотоелектричний датчик відстані OGD детально

Переваги продукту

Проста низхідна інтеграція завдяки «режиму Compa»

Режим Compa дає змогу замінити попередні покоління OGD пристроями нового покоління без значних зусиль із програмування. Просто підключіть новий датчик до відповідного головного вузла IO-Link, використайте функцію резервного копіювання та відновлення, і нове покоління OGD буде працювати так само, як і попереднє покоління.

Передача даних без втрат

Цифрова передача через IO-Link забезпечує передачу даних зі значень датчиків без втрат, оскільки на відміну аналогових пристроїв не відбувається втрата сигналу. Це забезпечує високу точність виміряних значень.

Просто й прозоро

Виведення поточного стану пристрою, просте й швидке налаштування параметрів і прозоре визначення даних забезпечують ефективний моніторинг і керування системою. Завдяки безперервній діагностиці й віддаленому налаштуванню параметрів через IO-Link час простою та витрати на технічне обслуговування значно скорочуються.

Декілька виміряних значень від одного датчика
Завдяки IO-Link датчик може одночасно передавати поточне значення відстані й відбивної здатності.

Випадки використання

Двоступенева функція зупинки конвеєрної стрічки

Придушення фону є ще однією перевагою, яку надає OGD. Ця функція стає в нагоді при реалізації функції зупинки в кінці конвеєрної стрічки. Відбиття від металевих роликів не впливають на датчик. OGD також надійно виявляє об'єкти різних кольорів. У цьому застосуванні перша точка перемикання запускає зниження швидкості стрічки. Коли об'єкт досягає другої точки перемикання, стрічка зупиняється.

Перевага: Замінюючи два пристрої, які зазвичай потрібні для світлового бар’єру, OGD допомагає зменшити витрати на придбання, встановлення та проводку. Крім того, його можна використовувати практично в будь-якій монтажній ситуації, оскільки він може бути вирівняний по відношенню до стрічки під косим кутом.

Забезпечення якості під час виробництва

OGD виконує точну і надійну вбудовану перевірку якості для контролю правильного положення і орієнтації невеликих блискучих компонентів або компонентів з низьким коефіцієнтом відбиття, таких як O-кільця або зубчасті колеса.

Виявляються помилки збірки, такі як відсутність O-кілець товщиною 5 мм чи більше. Цей процес захисту від помилок під час виробництва та перед остаточною перевіркою якості мінімізує ризик дорогого побічного збитку, такого як простій установки або брак партії. У той же час, вбудована перевірка якості сприяє довгостроковому та ефективному забезпеченню якості. Чим раніше будуть виявлені помилки, тим меншими будуть пов'язані з ними витрати, і тим швидше можна буде внести покращення.

Зі збільшенням похилих кутів відбите світло зменшується, що призводить до погіршення точності значення коефіцієнта відбиття.

Виявлення об'єктів під час обробки продукту

OGD Long Range надійно виявляє об'єкти навіть в умовах несприятливого освітлення. Він навіть не оминає світловідбиваючі матеріали або матеріали з нерівною поверхнею, такі як фольга, які часто мають кольоровий або темний дизайн.

Датчик виявляє бруд на об'єктиві за значенням коефіцієнта відбиття через IO-Link і попереджає оператора про необхідність очищення. Це зменшує кількість помилкових вимірювань і підвищує надійність процесу.

Інші застосування, які були вирішені за допомогою OGD

Технологія

Датчики відстані ifm серії OGD використовують pmd технологію визначення часу польоту для точного, надійного вимірювання далеких відстаней. Завдяки технології визначення часу прольоту світлові хвилі, випромінювані лазерним джерелом світла, поширюються. Коли світло відбивається від цілі, фазова картина зміщується, і цей зсув прямо пропорційний відстані.

Переваги технології визначення часу польоту

  • Надійне виявлення невеликих світловідбиваючих, блискучих або чорних об'єктів
  • Навіть різнокольорові предмети, такі як ДСП або шматки м'яса, надійно виявляються завдяки PMD технології.
  • Придушення фону та лазерне світло роблять OGD надзвичайно надійним, навіть якщо він піддається впливу зовнішніх перешкод, таких як рухи, відбиття та стороннє світло
  • Швидке встановлення завдяки незалежності від кольору та кута

Додаткова цінність завдяки IO-Link

  • Прозора генерація даних
  • Поточне значення відстані
  • Поточне значення відбивної здатності
  • Поточний стан пристрою
  • Просте та швидке налаштування параметрів
  • Передача даних без втрат

FAQ

Продукти