Bluetooth mesh система для легкої модернізації
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/ifm-273751484_industrial_factory_conveyor_line_steel_tools.jpg?v=-1941865925)
Проста діджиталізація в інвентаризації
З Bluetooth mesh системою ви можете легко оцінити дані датчиків з вашої існуючої системи на ІТ рівні. Використовуйте отриману таким чином інформацію для підвищення ефективності вашої системи - зі значним зменшенням складності електропроводки.
До 50 датчиків у mesh мережі
Починаючи з базової станції, яка є інтерфейсом для двостороннього зв'язку з ІТ рівнем, до 50 Bluetooth адаптерів спілкуються між собою в зашифрованому вигляді.
Навіть пакети даних з найвіддаленіших датчиків безпечно передаються бездротовим способом на базову станцію через створену mesh мережу, яка може охоплювати всю систему. Адаптери можна прикрутити безпосередньо до датчика, а живлення подається через наявний кабель. Залежно від місцевих умов, mesh-вузли можуть знаходитися на відстані до 20 метрів один від одного, що робить систему придатною для великих установок.