Дисплей контуру струму для сигналів 4...20 мА
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/39800482_control-unit-food-production-brewery.jpg?v=-2021656697)
Відображення аналогових значень
Незважаючи на зростаючу діджиталізацію, все ще існує багато ситуацій, коли аналогові вимірювані значення, такі як рівень у резервуарі або температура кліматизованого приміщення, повинні бути зчитані безпосередньо в шафі керування або на пульті управління. Дисплей контуру струму призначений саме для цієї мети.
Він просто вмикається в лінію аналогового сигналу 4...20 мА. Джерело напруги не потрібне, оскільки енергії аналогового сигналу достатньо для живлення пристрою.
Гнучке налаштування значень
Дисплей можна налаштувати на відображення вимірюваної величини як фактичного значення, наприклад, рівня в сантиметрах або температури в градусах Цельсія. З цією метою користувач може вільно визначати і масштабувати діапазон вимірювання, використовуючи початкову і кінцеву точки. Навіть нелінійні сигнали можна легко відобразити як лінійні значення за допомогою вільно розташованих точок лінеаризації. Наприклад, кут апертури можна вказати за допомогою виміряних значень відстані. Це надає користувачеві потужний і простий у використанні дисплей вимірюваних значень.