1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Світлова вежа з інтерфейсом для визначення станів машини

Світлова вежа з інтерфейсом для визначення станів машини

KPI для більшої прозорості

У світовій обробній промисловості машини та обладнання формують основу виробництва. Для операторів установок вимірювання статистичних показників продуктивності, таких як загальна ефективність обладнання (OEE), доступність машин і продуктивність, є критично важливим.

Такі питання, як "Який верстат був у виробництві і як довго?" або "Як довго тривав останній незапланований простій?" є повсюдними. З нещодавно встановленими машинами і системами моніторинг стану машини зазвичай є простим завданням. Для збору цієї інформації оптимально використовувати сучасні IO-Link-майстри від ifm з додатковими IoT інтерфейсами.

Однак це може бути складним завданням, оскільки існуючі машини не мають таких інтерфейсів. Тут також необхідно стежити за станом машини. Але модернізація наявних машин додатковими функціями часто виявляється надзвичайно складною. З одного боку, це пов'язано з тим, що значне втручання в машину може призвести до втрати CE декларації відповідності. З іншого боку, подальші зміни часто є дорогими, а в деяких випадках навіть неможливими, оскільки використовувані контролери є застарілими, а адаптація програмного забезпечення навряд чи можлива.

Ідеальне рішення для існуючих виробничих установок

Саме тут на допомогу приходить інноваційна світлова вежа ifm, яка пропонує розумне рішення для подальшого збору машинних даних. Майже кожна машина має сигнальне світло для візуального відображення її стану за допомогою різних кольорів. Все, що потрібно зробити користувачеві - це замінити "старе" сигнальне світло машини на нову світлову вежу від ifm. Цією світловою вежею можна керувати за допомогою до шести цифрових сигналів, і вона, як зазвичай, показує стан машини.

Інтегрований інтерфейс перетворює стани сегментів у зв’язок IO-Link. Світлова вежа підключена паралельно до IO-Link майстра для передачі даних про стан машини до інструменту аналізу, такого як moneo RTM. moneo візуалізує стан машини і розраховує ключові показники процесу за допомогою своїх приладових панелей.

Це рішення модернізації дозволяє легко оцінювати та аналізувати ключові показники процесу навіть для старих машин, досягаючи таким чином максимальної прозорості.