1. Датчики потоку
  2. Продукти-інновації
  3. SU ультразвукові витратоміри

Вимірювання потоку за допомогою ультразвуку

Точне вимірювання потоку у застосуваннях з ультрачистою водою, водою і водних середовищах з добавками до 10%

SU Puresonic визначає швидкість потоку до 1000 л/хв з високою точністю. Завдяки ультразвуковій технології, це також стосується і ультрачистої води з низькою провідністю, яка виробляється в установках зворотного осмосу. Рівень сигналу, який можна використовувати як індикатор якості та технічного обслуговування, також безперервно визначається.

Вимірювальна труба SU Puresonic виготовлена з нержавіючої сталі і не містить вимірювальних елементів, ущільнень і рухомих частин. Це означає, що несправності через пошкодження, витоки або засмічення виключені з самого початку, так само як і перепади тиску, пов'язані з проектуванням.

SU Puresonic в деталях

Що кажуть наші клієнти

Не потребує обслуговування та надійний завдяки безкомпонентній вимірювальній трубі з нержавіючої сталі
SU переконує своєю вимірювальною трубою з нержавіючої сталі, яка не містить вимірювальних елементів, ущільнень та рухомих частин. Це означає, що несправності, викликані відкладеннями або зносом, виключаються з самого початку, так само як і перепади тиску, пов'язані з конструкцією.”
Maximilian Meurer, інженер з вимірювання та контролю в EnviroFALK
Вимірювання потоку чистої та ультрачистої води
За допомогою SU ми можемо точно і безпомилково контролювати подачу свіжої води до пральних машин і відповідно регулювати об'єми води.”
Завод-виробник пральних систем
Сфокусоване і безвідмовне вимірювання завдяки ультразвуковому принципу вимірювання
Раніше ми використовували магнітно-індуктивні датчики потоку і час від часу мали справу з повідомленнями про помилки, викликані дуже дрібними металевими частинками у воді. Завдяки SU Puresonic ми більше не маємо цієї проблеми.”
Daniel Kaltenbach, інженер-конструктор гідротехніки EFD Induction GmbH
Швидкий і однозначний моніторинг стану
Вихідний рівень сигналу дозволяє робити висновки про забруднення або зміни в процесі. Зміни процесу також відображаються за допомогою світлодіода робочого стану і виводяться через діагностичний вихід. Таким чином, заходи з технічного обслуговування можуть бути вжиті на ранній стадії та попереджені простої.”
Будівельник установок з водопідготовки

Варіанти використання

Точне вимірювання потоку у водопідготовці

Понад 30 років компанія EnviroFALK GmbH розробляє, виготовляє та продає системи чистої та ультрачистої води для широкого спектру галузей промисловості по всьому світу. Зворотний осмос є важливим етапом процесу водопідготовки. У зворотному осмосі подана м'яка вода фільтрується в чисту воду. Важливим параметром для замовника є кількість чистої води на виході з очисних споруд. Виходячи зі швидкості потоку, оператор установки може побачити, серед іншого, чи потребує обслуговування один з використовуваних мембранних фільтрів.

Для вимірювання потоку замовник використовує ультразвуковий датчик SU Puresonic, який може визначати швидкість потоку до 1000 л/хв з високою точністю. Завдяки використанню ультразвукової технології це також стосується чистої та ультрачистої води з низькою провідністю, яка виробляється на заводах EnviroFALK. У поєднанні з датчиками провідності сімейства LDL можна встановити надійний контроль якості в процесі фільтрації.

Регулювання кількості води при митті деталей

Клієнт компанії ifm, виробник автоматизованої пральної техніки, будує системи для всього процесу прання. До них відносяться пральні машини, які використовуються на круїзних кораблях.
Технічно очищена морська вода, яка використовується для подачі прісної води на машини, висуває особливі вимоги до використовуваних датчиків витрати. Причиною цього є низька провідність води, яка штовхає класичні принципи вимірювання, такі як магнітно-індуктивний принцип вимірювання, до їх меж.

З іншого боку, SU Puresonic може без проблем використовуватися при низькій провідності, як у випадку з ультрачистою водою, завдяки своїй ультразвуковій технології, і може надійно контролювати подачу свіжої води. Крім того, магніто-індуктивні датчики серії SM застосовуються в технічній воді, в якій спостерігається підвищене утворення бульбашок і піни під дією миючого засобу.

Безпроблемне вимірювання навіть з металевими частинками

EFD Induction GmbH розробляє рішення для індукційного опалення вже більше 70 років. Широкий асортимент продукції на заводі у Фрайбурзі включає в себе системи індукційного загартування. В системах індукційного загартування металеві компоненти, такі як компоненти приводів для автомобільної промисловості, індуктивно нагріваються, а потім загартовуються за допомогою середовища на водній основі для досягнення ідеального ступеня твердості.

EFD Induction GmbH покладається на SU Puresonic для моніторингу потоку в контурі гасіння системи. Завдяки ультразвуковому принципу вимірювання на нього не впливає вплив дуже дрібних металевих частинок у воді. Ще однією перевагою SU Puresonic є безкомпонентна вимірювальна труба з нержавіючої сталі, яка легко чиститься при необхідності. Крім того, на основі рівня вихідного сигналу можна робити висновки про поточний рівень відкладень в системі трубопроводу, що дає можливість проводити очищення в міру необхідності.

Використання в постачанні охолоджуючої води

Системи водяного охолодження забезпечують достатнє відведення тепла за допомогою води, що гарантує якість процесу і запобігає зносу інструментів. Особливо в чутливих виробничих процесах, таких як напівпровідникова промисловість, часто використовується ультрачиста вода. Перевага: Уникнення корозії і кальцинування в системі трубопроводів, а також коротких замикань на електричних компонентах.

Для ефективного охолодження систем необхідно точно визначати потік води. В системах ультрачистої води, де середовище характеризується низькою провідністю, ультразвукова технологія найкраще підходить для вимірювання. Відповідним датчиком для цього застосування є вбудований ультразвуковий датчик SU Puresonic, який визначає швидкість потоку з високою надійністю.
На відміну від затискного приладу, вбудований прилад не потребує калібрування для абсолютного вимірювання. Помилки, пов'язані з монтажем, які можуть вплинути на точність, також зведені до мінімуму. Вбудований пристрій також має перевагу в тому, що запобігає помилковим коригуванням після монтажу, які може бути викликані, наприклад, невідповідністю товщини стінок або властивостей матеріалу труб.

Моніторинг стану

Постійно визначений рівень сигналу полегшує визначення потреб системи в технічному обслуговуванні на ранній стадії і, таким чином, зводить до мінімуму час простою. Стан рівня сигналу можна прочитати через діагностичний вихід, через IO-Link або світлодіодний індикатор робочого стану на блоці управління.

  Потік Температура Якість сигналу Вихід 2
(аналоговий сигнал)
Вихід 1
(діагностика)
Зелений нормальний ввімкнений
Синій низький вимкнений
Миготіння червоним кольором відсутній сигнал 3,5 мА // 21,5 мА вимкнений
Високий рівень сигналу вказує на те, що процес протікає безперебійно, тоді як низький або зменшуваний сигнал може вказувати на зміни в процесі (відкладення, бульбашки повітря, тверді частинки).
У звичайній проводці неможливо відрізнити "низький рівень сигналу" від "відсутності сигналу", в той час як всі події детально виводяться через IO-Link.

Підключення до системи

Додана вартість завдяки IO-Link

  • Прозорі процеси
    На додаток до поточного потоку через IO-Link надається додаткова інформація про загальну кількість, температуру, стан пристрою і два граничні значення перемикання.
  • Моніторинг стану
    Рівень сигналу (ациклічний) вказує на можливе забруднення або зміни в процесі - заходи з технічного обслуговування можуть бути вжиті на ранній стадії, а простої машини зведені до мінімуму.
  • Передача даних без втрат
    IO-Link забезпечує передачу даних без втрат: втрати при конвертації виключені при цифровому зв'язку, а зовнішні впливи, такі як магнітні поля, не впливають на передачу даних. Окрім передачі даних без втрат, цифрові сигнали характеризуються підвищеною точністю та вищою роздільною здатністю.

Завдяки інтеграції через IO-Link ми можемо звести до мінімуму витрати і складність налаштування, а також отримати іншу важливу інформацію на додаток до значень процесу. Стан пристрою можна перевірити в будь-який час, можлива дистанційна діагностика.

EnviroFALK

FAQ