- Датчик провідності LDL
- Інновації
- Датчик провідності виготовлений із поліпропілену
Датчик провідності зроблений з поліпропілену
LDL400 — це поліпропіленова версія перевіреного індуктивного датчика провідності LDL2xx. Властивості матеріалу роблять його ідеальним вибором для застосування у сферах, де металеві датчики схильні до корозії: прямий контакт із солоним атмосферним повітрям або іншими агресивними, кислотними чи лужними середовищами не становить жодної проблеми для LDL400. Датчик також відповідає високим вимогам морської галузі й сертифікований відповідно до стандарту DNV EU RO Mutual Recognition.
Детально про датчик провідності
Переваги продукту
Корпус із поліпропілену витримує агресивні середовища
Корпус із поліпропілену робить датчик ідеальним вибором для застосувань, де металеві датчики схильні до корозії. Прямий контакт із солоним атмосферним повітрям або іншими агресивними, кислотними або лужними середовищами не становить жодної проблеми.
Широкий діапазон вимірювань дає змогу використовувати його практично в будь-яких системах очищення води
Датчик безперервно вимірює провідність середовища в діапазоні від 100 до 2 000 000 мкСм/см і видає результат у вигляді цифрового або аналогового значення з температурною компенсацією. Крім того, процентну концентрацію NaCl у воді вищого ступеня очищення можна отримати ациклічно.
Сертифіковано для морської промисловості
Завдяки властивостям матеріалу датчик ідеально підходить для використання в морській промисловості й сертифікований відповідно до стандарту DNV EU RO Mutual Recognition. Це робить датчик ідеальним вибором для очищення води на суднах.
Компактна конструкція без додаткового блоку оцінювання
Компактна конструкція поєднує блок оцінювання і сенсорний елемент в одному корпусі. Це економить місце в шафі керування і значно знижує складність проводки. Це також усуває потребу у використанні дорогого кабелю передачі даних між вимірювальним елементом і блоком оцінювання.
Застосування

Очищення води — фільтрація та опріснення
Датчик безперервно вимірює провідність середовища в діапазоні від 100 до 2 000 000 мкСм/см. Це означає, що LDL400 можна використовувати універсально практично в будь-якій можливій сфері застосування з очищення води, а також як індикатор якості води.
Датчик також відповідає високим вимогам морської галузі й сертифікований відповідно до стандарту DNV EU RO Mutual Recognition.

Рибництво — підтримка балансу екосистеми
У рибництві потрібно ретельно контролювати чутливі екосистеми, щоб забезпечити успішне й стале розведення. Якщо система стане незбалансованою, це призведе до втрати всього виводку й зупинки розведення.
Концентрація солі у воді, що є важливою вимірюваною змінною, може бути надійно визначена в будь-який час за допомогою електропровідності з використанням LDL400.

Вертикальне землеробство — перевірка концентрації мінералів
Для оптимізації росту рослини потрібно не тільки визначити й дотримуватися вимог до води, а й перевіряти концентрацію мінералів у воді.
Датчик LDL400 можна використовувати для вимірювання цієї концентрації та перевірки її відповідності вимогам. Це забезпечує оптимальне постачання для рослин.
Підключення системи
Додаткова цінність завдяки IO-Link
- Прозорі процеси
Постійний моніторинг провідності й температури дає вам змогу постійно стежити за процесом. Процентну концентрацію NaCl у воді вищого ступеня очищення також можна отримати ациклічно. - Просте налаштування, навіть віддалене
Датчик провідності можна швидко й легко налаштувати через IO-Link віддалено або під час процесу. Додатковий перетворювач не потрібний. - Реєстрація та моделювання значень процесу й подій
Крім відображення та реєстрації значень процесу, за допомогою IO-Link можна також реєструвати й моделювати різні події. - Резервне копіювання та відновлення
Плануєте заміну пристрою? Функція резервного копіювання та відновлення автоматично створює резервні копії та відновлює набори параметрів, що спрощує заміну пристрою — потрібно замінити лише сам пристрій.