- Новини продукції
- IO-Link
- Модуль керування для світлодіодних панелей RGBW
Модуль керування для світлодіодних панелей RGBW

Створіть будь-який колір, який тільки можна уявити
Цей модуль керування для світлодіодних панелей RGBW від ifm відкриває безмежні можливості для освітлення. Дозволяє точно налаштувати будь-який колір, що особливо ефективно при підсвічуванні логотипів компаній.
Яскравість світлодіодних панелей також за необхідності можна регулювати, щоб зменшити відблиски при використанні в якості індикатору стану.
Керування за допомогою IO-Link або сигналу перемикання
Завдяки інтеграції IO-Link тепер можна визначити три різні налаштування дисплея, що включають колір, яскравість та схеми миготіння, які можна активувати або за допомогою IO-Link, або за допомогою цифрових входів на модулі керування.
Використання IO-Link дозволяє встановлювати значення кожного виходу індивідуально. Це забезпечує плавний перехід між значеннями яскравості та кольорами.