1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Високоточне позиціювання промислових клапанів

Високоточне позиціювання промислових клапанів

Точне позиціонування клапанів

Механізми позиціонування використовуються для точного переміщення клапанів та кульових кранів у необхідне положення на основі сигналу на рівні керування, що вказує на ступінь відкриття клапана у відсотках.

Механізм позиціонування, розроблений компанією ifm, створений на базі перевіреного датчика MVQ та доповнений новим блоком керування. Підключений електромагнітний клапан точно керується за допомогою алгоритмів, інтегрованих у MVQ. Керуючи повітрям, що надходить і виходить, клапан надійно переміщається в необхідне положення і надійно там утримується. Механізм позиціонування забезпечує зворотний зв'язок за допомогою своїх індикаторів та системи керування, коли клапан досягає необхідного положення.

Пристрій має кілька режимів накопичення даних для максимальної ефективності та простоти налаштування. Крім того, розроблено самонавчальний алгоритм, який постійно контролює, покращує і розширює продуктивність механізму позиціонування.