- Новини продукції
- Промисловий зв'язок
- Модулі вводу-виводу для PROFINET та EtherNet/IP
Модулі вводу-виводу для PROFINET та EtherNet/IP

Ethernet модулі для польових застосувань
Децентралізовані модулі вводу-виводу служать шлюзом між бінарними датчиками/механізмами керування та шиною локального керування. Це означає, що бінарні сигнали вводу та виводу в промислових умовах можуть передаватися безпосередньо через шину локального керування.
У топології польової шини додаткові системи передачі не потрібні.
Міцний і постійно герметичний
У поєднанні з технологією з'єднання ifm ecolink модулі ifm є ідеальним вибором навіть для найскладніших застосувань. Матеріали та методи виробництва ідентичні перемичним кабелям ifm перевірених серій продуктів EVC та EVF.
Технологія ecolink гарантує надійні, стійкі до проникнення з'єднання M12 з'єднувальних кабелів.
Розширення за допомогою цифрових модулів вводу-виводу
Нові Ethernet модулі є ідеальним доповненням до сімейства головних вузлів IO-Link від ifm. Вони мають однаковий дизайн, конфігурацію портів і стандартизовані з’єднання M12. Верхні 4 вихідні порти можуть працювати при вихідному струмі до 3,6 А, а нижні 4 порти дозволяють підключати датчики.
Інтегрована функція лічильника
Імпульси датчиків підраховуються всередині модуля і циклічно передаються до ПЛК у вигляді лічильника пакетів. Це забезпечує точний підрахунок, який не впливає час циклу контролера. Таким чином, забезпечується пряме керування вихідними даними з різною логікою перемикання.
Потужне джерело напруги
Для живлення модулі мають L-кодовані роз'єми M12 із номіналом 2x16A. Це дозволяє здійснювати послідовне підключення.