1. Новини продукції
  2. Промисловий зв'язок
  3. Універсальний модуль вводу-виводу для IO-Link

Універсальний модуль вводу-виводу для IO-Link

Цифрові порти підключення для IO-Link

Цифрове з'єднання IO-Link зарекомендувало себе як інтелектуальний інтерфейс для інтеграції інтелектуальних датчиків та пристроїв. Однак багато машин і установок, як і раніше, мають традиційні дротяні блоки, які необхідно підключати до центрального контролера. Прикладами в цьому контексті є модулі клавіатури, панелі керування та пульти, щогли або клапанні блоки. Універсальний модуль, що характеризується можливістю підключення 16 цифрових сигналів вводу або виводу безпосередньо до головного порту IO-Link забезпечує вирішення цієї проблеми. Компактна і герметична конструкція займає мало місця, забезпечуючи при цьому гнучкість монтажу, наприклад, безпосередньо поруч із передавачами сигналів або у корпусах кнопок.

Легке підключення

Кожен із 16 з'єднувальних проводів може використовуватися як для вводу, так і для виводу.
Оскільки стан сигналу на виводі завжди передається назад на ввід, спеціальне налаштування не потрібно. Якщо зовнішній сигнал не використовується в якості виводу, він може бути визначений як сигнал вводу на з'єднанні.

Джерело живлення для зовнішніх механізмів керування

Живлення модуля здійснюється від головного порту A IO-Link. Сумарний струм споживання всіх сигналів вводу-виводу може досягати 1 А, що забезпечує ефективне живлення зовнішніх механізмів керування.

Універсальний модуль спроектований таким чином, що його можна відразу ж вставити в багато звичайних корпусів кнопок, що дозволяє підключати пристрої керування та сигналізації.