Інтегруйте вимірювальні датчики безпосередньо в IO-Link
Оцифрування вимірювального датчику для IO-Link
IO-Link зарекомендував себе як інтелектуальний інтерфейс для інтеграції інтелектуальних датчиків та пристроїв у різних галузях промисловості. Тим не менш, у багатьох машинах і системах, як і раніше, широко використовуються звичайні датчики температури (елементи Pt100 / Pt1000 або термопари), які необхідно підключати до центрального контролера. Завдяки новим вимірювальним модулям IO-Link до головного порту IO-Link можна підключити до чотирьох датчиків температури, опціонально за допомогою 2-, 3- або 4-провідної технології підключення. Конфігурацію контактів роз’єму M12 можна налаштувати за допомогою параметрів IO-Link.
Коригування виміряного значення
Особливо при вимірюванні температури за допомогою елементів термопари метали, що використовуються в кабелях і контактах, значно впливають на вимірюване значення. Таким чином, виміряне значення можна скоригувати відповідно до вимірювальної лінії за допомогою параметрів «Зміщення холодного спаю» і «Калібрування нульової точки температури».
Для охоплення великого числового діапазону з високою роздільною здатністю виміряне значення відображається в даних процесу як «пливаюче число».
Переваги продукту
4 порти для прямого підключення датчиків температури
До модуля можна підключити до 4 елементів Pt100, Pt1000 та термопар через стандартні роз'єми M12.
Виявлення навіть найнезначніших змін у даних про температуру
Завдяки точній внутрішній роздільній здатності можна точно виявити зміни температури безпосередньо до 0,01 °C.
Висока точність
Точність 0,3% досягається у всьому діапазоні вимірювань.
Надійна конструкція
Для досягнення високих ступенів захисту IP67 (помаранчевий корпус) та IP69K (сірий корпус) використовуються високоякісні матеріали.
Застосування
Вимірювання температури при термопластичній деформації
При виготовленні великогабаритних деталей з пластмас методом термопластичної деформації пластмасові пластини нагрівають і притискають до контуру форми в пресі. На етапі нагрівання та формування використовується кілька датчиків температури для точного контролю та регулювання температури верстату. Датчики температури виявляють навіть найнезначніші зміни температури завдяки вражаючій роздільній здатності 0,01 °C. Виробничий процес аналогічний до виробництва композитних матеріалів, наприклад, тих, що використовуються в оббивці дверей автомобілів або приладових панелях.
Моніторинг температури в гірничодобувній промисловості
У гірничодобувній промисловості оцифровані вимірювані значення температури можуть передаватися точно і без втрат навіть на великі відстані завдяки IO-Link. Також немає потреби підключати кожен датчик до шафи керування, оскільки надійний модуль IO-Link монтується безпосередньо на місці.