- Новини продукції
- Діагностичний контроль технічного стану
- Блок оцінки для аналогових стандартних сигналів
Блок оцінки для аналогових стандартних сигналів

Моніторинг аналогових значень процесу
У промисловості електронні датчики використовуються для визначення таких значень процесу, як температура, тиск чи витрата.
Моніторинг значень процесу часто здійснюється безпосередньо в датчику. Однак іноді потрібні окремі пристрої моніторингу, наприклад, якщо необхідно зіставити два виміряні значення та контролювати отримане значення.
Розрахунок й оцінка вимірюваних значень
Блок оцінки має різні режими роботи й до нього можуть бути підключені два аналогові датчики.
У такий спосіб можна призначити дві точки перемикання одному вимірюваному сигналу або призначити граничне значення двом вимірюваним значенням. Два вимірювані сигнали можна масштабувати й зв'язати один з одним за допомогою математичних функцій, як-от додавання або віднімання.
Розраховане в такий спосіб значення процесу може контролюватися з використанням до двох точок перемикання та може бути виведене у вигляді аналогового сигналу (4...20 мА).
Вимірювані значення можуть передаватися в цифровому вигляді на контролер вищого рівня через IO-Link. Розширене налаштування параметрів пристрою також зручно здійснюється через IO-Link.
Застосування

Вимірювання перепаду тиску на фільтрах
Два датчики тиску вимірюють тиск перед фільтром і після нього. Якщо фільтр із часом засмічується, перепад тиску збільшується.

Вимірювання тиску в резервуарі для бродіння
Крім гідростатичного тиску на дні резервуара, вимірюється тиск газу над речовиною, який збільшується в результаті ферментації, і віднімається від гідростатичного тиску для визначення рівня.