1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Точне визначення відстані до металевих поверхонь

Точне визначення відстані до металевих поверхонь

Недорога альтернатива дорогим вимірювальним системам

Для багатьох промислових застосувань потрібне точне визначення відстані до металевих поверхонь, наприклад, виявлення листового металу в автомобільній промисловості або відстані до млинів у харчовому секторі. У цих сферах застосування нові датчики відстані є недорогою і потужною альтернативою дорогим вимірювальним системам.

Точне визначення відстані

Використовуючи індуктивний і, таким чином, безконтактний принцип виявлення, ці датчики визначають відстані в мікрометровому діапазоні та передають їх як значення відстані через IO-Link. Тип металу не впливає на виміряне значення. Тільки фактор форми цілі впливає на можливий діапазон вимірювання і точність датчика. Датчик відкалібрований на заводі і готовий до негайного використання. Завдяки 1-точковому або навіть більш точному 3-точковому калібруванню IO-Link гарантує високу точність навіть із відхиленнями від факторів форми мішені.

Надійна конструкція

Датчики доступні в корпусах промислового стандарту M8, M12, M18 або M30 довжиною 60 мм для прихованого або відкритого монтажу. Крім того, датчики стійкі до магнітного поля і мають різьбову втулку з нержавіючої сталі. Як результат, вони мають високий рівень захисту до IP69K і можуть легко використовуватися в складних умовах.