- Новини продукції
- Датчики
- Мініатюрні індуктивні датчики
Мініатюрні індуктивні датчики

Застосування
Індуктивні датчики типу IY/IZ застосовуються в різних промислових сферах з обмеженим простором, наприклад, у верстатобудуванні, автоматизації складального процесу й виробництві електроніки. Вони визначають кінцеві положення невеликих захватів та затискачів, можуть використовуватися для точного контролю швидкості передач й обертальних рухів.
Більш широкий діапазон виявлення для стабільних процесів
Збільшений діапазон виявлення полегшує позиціонування датчиків. Визначення положення надійне навіть у разі механічних допусків, що унеможливлює випадкове перемикання. Це підвищує надійність процесу.
Монтаж
Різьблення М5 дозволяє легко вкрутити в корпус IY. Корпус IZ має гладку втулку завтовшки 4 мм і може бути точно й ефективно закріплений за допомогою відповідного утримувача.
Ступінь захисту IP67 для складних умов навколишнього середовища
Надійний корпус спеціально розроблений для складних промислових умов та забезпечує довговічність та надійність. Завдяки ступеню захисту IP67 датчики гарантують надійну роботу навіть в екстремальних умовах, як-от пил, вологість та вібрації, що підвищує стабільність й ефективність технологічних процесів у різних галузях промисловості.