- Новини продукції
- Промисловий зв'язок
- Модулі введення/виведення без взаємодії для IO-Link
Модулі введення/виведення без взаємодії для IO-Link

Цифрові й аналогові порти для IO-Link
Завдяки головним вузлам IO-Link компанія ifm пропонує ідеальне рішення для реєстрації сигналів датчиків безпосередньо в машині без використання шафи керування.
Проте контролер машини повинен також мати змогу реєструвати цифрові й аналогові сигнали й керувати електричними виконавчими механізмами на додачу до інформації IO-Link. Модулі введення/виведення для IO-Link пропонують саме ці функції, що робить їх ідеальним розширенням для головних вузлів IO-Link.
Для застосувань, пов'язаних із безпекою
Особлива проблема полягає в тому, що в деяких випадках напруга виконавчих механізмів (UA) має бути відключена безпечним способом.
Модулі були розроблені так, щоб їх можна було використовувати у відповідних застосуваннях, пов'язаних із безпекою, аж до рівня безпеки PL d (категорія 3) без взаємодії.
Вимкнення без взаємодії
У класичній технології безпеки подача напруги на небезпечні виконавчі механізми (UA) відключається централізовано за допомогою реле безпеки.
Проте в сучасних децентралізованих системах польових шин керування виконавчими механізмами здійснюється через «небезпечні» виходи модулів введення/виведення, у той час як подача напруги на ці модулі введення/виведення дедалі частіше відключається централізовано через реле безпеки, розташоване вище потоком, або контролер безпеки.
Дилема тут полягає в тому, що теоретично може статися збій у небезпечних модулях введення/виведення, унаслідок чого виведення продовжуватиме здійснюватися через US, навіть якщо UA відключено. З цієї причини модулі були перепроєктовані й побудовані так, щоб унеможливити цю теоретичну помилку.
Багато конкурентів у цьому контексті посилаються на «пасивну безпеку». Однак цей термін вводить в оману, оскільки він має на увазі якийсь запобіжний пристрій. Ось чому ми прямо говоримо про «невзаємодію» та «виключення помилок».