Модулі введення/виведення для PROFINET та EtherNet/IP
Ethernet модулі для польових застосувань
Децентралізовані модулі введення/виведення служать шлюзом між бінарними датчиками/виконавчими механізмами й шиною локального керування. Це означає, що бінарні сигнали введення та виведення в промислових умовах можуть передаватися безпосередньо через шину локального керування. У топології польової шини додаткові системи передачі не потрібні.
Міцний і постійно герметичний
У поєднанні з технологією з'єднання ifm ecolink модулі ifm є ідеальним вибором навіть для найскладніших застосувань. Матеріали та методи виробництва ідентичні перемичним кабелям ifm перевірених серій продуктів EVC та EVF. Технологія ecolink гарантує надійні, стійкі до проникнення з'єднання M12 з'єднувальних кабелів.
Розширення за допомогою цифрових модулів введення/виведення
Нові Ethernet-модулі є ідеальним доповненням до сімейства головних вузлів IO-Link від ifm. Вони мають однаковий дизайн, конфігурацію портів і стандартизовані з’єднання M12. Верхні 4 вихідні порти можуть працювати при вихідному струмі до 3,6 А, а нижні 4 порти дозволяють підключати датчики.
Інтегрована функція лічильника
Імпульси датчиків підраховуються всередині модуля і циклічно передаються до ПЛК у вигляді лічильника пакетів. Це забезпечує точний підрахунок, який не впливає час циклу контролера. У такий спосіб забезпечується пряме керування вихідними даними з різною логікою перемикання.
Потужне джерело напруги
Для живлення модулі PerformanceLine мають L-кодовані роз'єми M12 із номіналом 2x16A. Це дозволяє здійснювати послідовне підключення. Модулі StandardLine мають A-кодовані роз’єми M12 із номіналами 3,9 A (US) та 4 A (UA).