• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Датчики рівня

Вимірювання рівня та його оцінка відіграють важливу роль в автоматизації процесів. Що робити, якщо бак з рідиною переповнився або спустошується?

Рівневі завдання можуть бути вирішені за допомогою різних технологій. Знайдіть ту, яка найкраще підходить для вашого застосування.

Оптимальне рішення для будь-яких вимог.
Технології Аплікації Тип датчика Максимальний діапазон вимірювання [см] Аналоговий вихід Комутаційний вихід Узгодження Більше інформації
Імпедансна спектроскопія
в контакті з середовищем
Альтернатива
вібраційним вилкам
Придушення залишків
і піни
LMT, LMC - - + EHEDG, 3A, FDA,
EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM
Застосування точкового рівня
Ємнісний
в контакті з середовищем
Для запобігання переповнення
та контролю витоків
LI - - + WHG*
Ємнісний
безконтактний
Для виявлення
через неметалеві
стінки резервуарів
KG, KI, KQ 25 - +
Ємнісний
в контакті з середовищем
Для застосувань
на гідравлічних баках та
баках охолоджуючої рідини
LK, LT 73 + + WHG* Застосування безперервного рівня
Радар спрямованої хвилі
в контакті з середовищем
Для промислового та
гігієнічного застосувань
LR 200 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*
Гідростатичний
в контакті з середовищем
Для промислового та
гігієнічного застосувань на
резервуарах і у вільно протікаючих
водотоках
PG, PI,
PA, PS, PN,
PE, PM
- + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM
Ультразвуковий
безконтактний
Для великих відстаней та
складних поверхонь
UGT, UIT 800 + +
Фотоелектричний
безконтактний
Для великих відстаней
Незалежне від кута
вимірювання з
сфокусованою світловою плямою
O1D 980 + +
Фотоелектричний 3D
безконтактний
Для сипучих матеріалів
Для комплектностного
контролю
O3D 800 + +
*German Federal Water Act