1. Огляд датчиків рівня
  2. Інновації в продукції

Радарний датчик рівня: швидкий і точний до 10 м

Безперебійний контроль рівня в резервуарах

Радарний датчик рівня LW2720 встановлює нові стандарти швидкості та точності. Початок монтажу в рекордні терміни: стандартний кабель M12, швидке налаштування параметрів, використовуючи IO-Link та великий вибір адаптерів забезпечують простий і індивідуальний запуск з коробки.

Наприклад, при використанні в резервуарах висотою до 10 метрів датчик LW2720 забезпечує точне визначення рівня навіть при наявності мішалок або розпилювальних кульок. На нього також не впливають зміни властивостей середовища. Навіть високошвидкісне наповнення або спорожнення резервуарів реєструється радарним датчиком завдяки технології 80 ГГц – швидко, з високою точністю та без сліпих зон.

LW27 в деталях

Переваги продукту

Найкраща можлива продуктивність
Технологія 80 ГГц забезпечує сфокусоване і точне вимірювання рівня навіть в обмеженому просторі.
Просте налаштування економить витрати і час
Технологія попереднього з’єднання M12 не тільки знижує ризик неправильного підключення. Для налаштування параметрів потрібно лише одне значення, що також робить налаштування швидким і легким. Параметри також можна зручно налаштувати через наш безкоштовний додаток moneo|blue і Bluetooth-адаптер EIO330.
Принцип безконтактного вимірювання
Принцип безконтактного вимірювання запобігає несправностям, спричиненим налипанням середовища або пошкодженням від мішалок. Навіть умови процесу, такі як щільність, в'язкість, температура, тиск і рН, не впливають на вимірювання.
Заважаючі структури пригнічуються інтелектуальним алгоритмом
Заважаючі структури (трубопроводи, мішалки, розпилювальні кулі тощо) автоматично пригнічуються за допомогою інтелектуального алгоритму, мінімізуючи налаштування параметрів і забезпечуючи надійне та безпроблемне вимірювання рівня.
Цілісний корпус із нержавіючої сталі без будь-яких ущільнювачів та з гігієнічною конструкцією
Оптимальна довговічність, яка витримує навіть регулярні процеси очищення. Відсутність зносу, спричиненого крихкими ущільнювачами. Сертифіковано для використання в гігієнічних середовищах з класом захисту IP66/68 та IP69K.

Застосування

Підключення системи

Додаткова цінність завдяки IO-Link

  • Передача даних без втрат
    Цифрова передача вимірювання рівня
  • Підключай і працюй
    Радарний датчик можна швидко і легко налаштувати через IO-Link - потрібно задати лише один параметр. Налаштування параметрів також можна швидко і легко виконати через смартфон, використовуючи наш безкоштовний додаток moneo|blue і Bluetooth адаптер EIO330.
  • Дистанційне обслуговування
    Дистанційне обслуговування та налаштування параметрів через встановлені системи польових шин, використовуючи IO-Link.
    • Немає необхідності в надбудовах
    • Економія коштів і підвищена безпека

Завдяки IO-Link інженери з управління можуть переглядати рівень заповнення в контролері безпосередньо після установки з відстані в кілька сотень кілометрів. Таким чином, можливе дистанційне обслуговування. Немає необхідності в складному програмуванні.

ifm персонал

FAQ