Датчики рівня
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/fuellstand/ifm-level_header.jpg?v=1010724372)
Вимірювання рівня та його оцінка відіграють важливу роль в автоматизації процесів. Що робити, якщо бак з рідиною переповнився або спустошується?
Рівневі завдання можуть бути вирішені за допомогою різних технологій. Знайдіть ту, яка найкраще підходить для вашого застосування.
Технології | Аплікації | Тип датчика | Максимальний діапазон вимірювання [см] | Аналоговий вихід | Комутаційний вихід | Узгодження | Більше інформації | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Імпедансна спектроскопія в контакті з середовищем |
Альтернатива вібраційним вилкам Придушення залишків і піни |
LMT, LMC | - | - | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM |
Застосування точкового рівня |
![]() |
Ємнісний в контакті з середовищем |
Для запобігання переповнення та контролю витоків |
LI | - | - | + | WHG* | |
![]() |
Ємнісний безконтактний |
Для виявлення через неметалеві стінки резервуарів |
KG, KI, KQ | 25 | - | + | ||
![]() |
Ємнісний в контакті з середовищем |
Для застосувань на гідравлічних баках та баках охолоджуючої рідини |
LK, LT | 73 | + | + | WHG* | Застосування безперервного рівня |
![]() |
Радар спрямованої хвилі в контакті з середовищем |
Для промислового та гігієнічного застосувань |
LR | 200 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG* | |
![]() |
Гідростатичний в контакті з середовищем |
Для промислового та гігієнічного застосувань на резервуарах і у вільно протікаючих водотоках |
PG, PI, PA, PS, PN, PE, PM |
- | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM | |
![]() |
Ультразвуковий безконтактний |
Для великих відстаней та складних поверхонь |
UGT, UIT | 800 | + | + | ||
![]() |
Фотоелектричний безконтактний |
Для великих відстаней Незалежне від кута вимірювання з сфокусованою світловою плямою |
O1D | 980 | + | + | ||
![]() |
Фотоелектричний 3D безконтактний |
Для сипучих матеріалів Для комплектностного контролю |
O3D | 800 | + | + | ||
*German Federal Water Act |