Датчики температуры
Вы хотите снизить затраты на настройку и поддержание надежного измерения температуры?
Традиционные устройства для измерения температуры могут быть громоздкими, сложными для подключения проводки и склонными к проникновению жидкости.
Надежные датчики температуры от ifm характеризуются компактным корпусом, чрезвычайно быстрым временем отклика, быстрым соединением M12 и конструкцией из нержавеющей стали.
Оптимальное решение для любых условий эксплуатации
Тип датчика | Макс. диапазон измерения [°C] | Макс. глубина установки [мм] | Дисплей | Датчик с встроенной оценочной электроникой | Отдельный блок оценочной электроники | PT100 / PT1000 с резьбовым соединением |
Зонд PT100 / PT1000 | PT100 / PT1000 датчик с кабелем |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компактные датчики температуры для промышленного применения |
TA | -50...150 | 150 | + | ||||||
TN | -50...150 | 150 | + | + | ||||||
TK | -20...140 | 250 | + | |||||||
TV | -50...150 | 30 | + | |||||||
Компактные датчики температуры для применения в подвижной технике |
TA / TU | -50...150 | 200 | + | ||||||
TM | -40...150 | 50 | + | |||||||
Компактные датчики температуры в гигиеническом исполнении |
TA | -50...200 | 350 | + | ||||||
TD | -50...150 | 350 | + | + | ||||||
TCC | -25...160 | 1000 | + | |||||||
Модульная концепция для применения в промышленности и гигиенической среде |
TR | -100...600 | + | + | ||||||
TP | -50...300 | + | ||||||||
TM | -40...150 | 250 | + | |||||||
TS | -100...600 | 200 | + | |||||||
TT | -40...150 | 560 | + | |||||||
Инфракрасные датчики температуры для горячих объектов |
TW7 | 50...1350 | + | + | ||||||
TW2 | 0...2500 | + | + |