- Датчики температуры по применению
- Строительная техника
Строительная техника
Цельное исполнение ifm
Типовые датчики RTD используют конструкцию с головкой датчика. См. ниже краткое изложение проблем, связанных с этой конструкцией. Многие термометры ifm имеют герметичную конструкцию из нержавеющей стали 316 со степенью защиты IP69K. Полностью откалиброванная и готовая к установке цельная конструкция решает все типичные проблемы дрейфа систем с головкой датчика.
- Подгонка, сборка или калибровка не требуются
- Многие датчики предлагают дополнительные функции, такие как 4-значный цифровой дисплей или светодиодный индикатор состояния для проверки работы на месте использования.
- Поскольку датчики полностью собраны, откалиброваны и проверены на заводе, многие датчики поставляются с сертификатом калибровки, который можно скачать на сайте. ifm может предложить эту бесплатную услугу, поскольку уверенность в калибровке встроена в наши системы производства и качества.
К другим преимуществам цельной конструкции ifm относятся:
- Поскольку RTD и электроника интегрированы в датчик, они калибруются вместе при производстве. Это обеспечивает единое значение точности, в отличие от аддитивной точности для нескольких компонентов.
- Заказать оформляется с помощью одного 6-значного артикульного номера вместо очень длинных (20 цифр и более), указывающих каждый компонент.
Датчики, использующие эту конструкцию, относятся к серии T ,TDиTCC.
Головка датчика конкуренции
Одним из наиболее распространенных способов изготовления приборов для измерения температуры является сборка головки датчика. Он состоит из корпуса зонда, присоединения, соединительной гайки, головки датчики и либо клеммы, либо клеммной шайбы датчика. Эти отдельные компоненты собираются и вручную подключаются к винтовым клеммам.
У готовой сборки есть несколько недостатков:
- Это открытая система. Все компоненты подвергаются воздействию атмосферной влаги. Влажность может легко повлиять на чувствительный сигнал в миллиомах, вызывая дрейф.
- Многие применения подвергаются воздействию коррозионных материалов. Они усугубляют эффекты дрейфа и ухудшают точность сигнала.
- Поскольку системы головной камеры требуют сборки, правильную калибровку обеспечить сложно. Любое изменение, такое как затяжка клемм или замена шайбы передатчика, потребует калибровки всей системы. Для данных типов открытых систем необходима постоянная настройка калибровки, а также они являются более дорогими за счет необходимого обслуживания.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/temperatursensoren/headchamber.png?v=1372239699)