- Датчики температуры по применению
- Гигиеническая среда
Датчики температуры в гигиеническом исполнении
Тип датчика | Температурный диапазон | Глубина погружения | Сигнал | Конструкция | Визуализация | Характеристика |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TCC |
-25…160°C | 30...1000 mm | • Преобразователь • Переключатель • IO-Link |
Встроенный | Большой светодиод состояния | • Двойной элемент • Автоматическое обнаружение дрейфа • Значения цифровых данных • +/- 0,2 K точность |
![]() TD |
-50…150°C | 30...350 mm | • Преобразователь • IO-Link |
Встроенный | Цифровой дисплей | • +/- 0,3 K точность • Компактное исполнение и герметичная конструкция из нержавеющей стали • 4-цифровой двухцветный дисплей • Быстрое время отклика (1/3 с) |
![]() TA |
-50…200°C | 17...350 mm | • Преобразователь • IO-Link |
Встроенный | Светодиод состояния | • +/- 0,3 K точность • Компактное исполнение и герметичная конструкция из нержавеющей стали • Быстрое время отклика (0.5/2 с) |
![]() TM / TT |
-40...150°C | Установка заподлицо …560 mm |
RTD (резистивный температурный детектор) | 6, 10 mm зонд RTD | – | • Для подключения к оценочной электронике • Разъем M12 для простого подключения • Встроенное присоединение к процессу |