- Датчики температуры по применению
- Водосодержащая среда
Водосодержащая среда
Тип датчика | Температура Диапазон |
Установка Длина |
Сигнал | Конструкция | Визуализация | Характеристика |
---|---|---|---|---|---|---|
TN |
-50…150 °C | 45...150 mm | • Преобразователь • Переключатель • IO-Link |
Встроенный | • Цифровой дисплей • Светодиод состояния |
• +/- 0,3 K точность • Двухцветный дисплей • Интуитивное управление с помощью 3 кнопок |
TR |
-100…600 °C | RTD (резистивный температурный детектор) зависимый |
• Преобразователь • Переключатель • IO-Link |
Модульный | • Цифровой дисплей • Светодиод состояния |
• +/- 0,3 K точность • Принимает 2-, 3- и 4-проводные RTD • Двухцветный дисплей • Интуитивное управление с помощью 3 кнопок |
TA |
-50…200 °C | 17...350 mm |
• Преобразователь • IO-Link |
Встроенный | Светодиод состояния | • +/- 0,3 K точность • Быстрое время отклика • Компактное исполнение и герметичная конструкция из нержавеющей стали |
TD |
-50…150 °C | 30...350 mm | • Преобразователь • IO-Link |
Встроенный | • Цифровой дисплей • Светодиод состояния |
• +/- 0,3 K точность • Гибкое подключение к процессу • Компактное исполнение и герметичная конструкция из нержавеющей стали |
TP |
-50…300 °C | RTD (резистивный температурный детектор) зависимый |
• Преобразователь • IO-Link |
Модульный | Светодиод состояния | • +/- 0,3 K точность • Преобразование RTD в аналоговый выход и IO-Link • автоматическое обнаружение типа RTD |
TK |
-20…140 °C | 50...250 mm | Переключатель | Встроенный | Светодиод состояния | • +/- 3 K точность • Простая настройка с помощью двух настроечных колец для простой настройки • Два коммутационных выхода с фиксированным гистерезисом • Механическая блокировка для предотвращения случайного изменения настройки |
TV |
-50…150 °C | 25...30 mm | • Переключатель • IO-Link |
Встроенный | – | • +/- 0,3 K точность • Два программируемых коммутационных выхода • Компактное исполнение и герметичная конструкция из нержавеющей стали |
TT / TM |
-40…150 °C | установка заподлицо ...560 mm |
RTD (резистивный температурный детектор) | 6, 10 mm зонд RTD | – | • Pt100 и Pt1000 Класс A RTD • Встроенное присоединение к процессу • Для подключения к оценочной электронике |
TS |
-100…600 °C | различные | RTD (резистивный температурный детектор) | 6, 10 mm зонд RTD с кабелем | – | • Pt100 и Pt1000 Класс A RTD • Гибкое подключение к процессу • Длина кабеля до 10 м • Для подключения к оценочной электронике |
TCC | -25…160 °C | 30...1000 mm | • Преобразователь • Переключатель • IO-Link |
Встроенный | Светодиод состояния | • +/- 0,2 K точность Обнаружение дрейфа обеспечивает безопасность процесса • Компактное исполнение и герметичная конструкция из нержавеющей стали |