- Датчики температуры по применению
- Мобильная гидравлика
Гидравлика в подвижной технике
Тип датчика | Температурный диапазон | Глубина погружения | Сигнал | Конструкция | Характеристика |
---|---|---|---|---|---|
![]() TA |
-50…150 °C | 25…200 mm | Преобразователь | Встроенный | • +/- 0,3 K точность • 4…20 mA аналоговый выход • электрическое подключение DEUTSCH,AMPилиM12 • Встроенное присоединение к процессу |
![]() TU |
-50…150 °C | 25...50 mm | Преобразователь | Встроенный | • +/- 0,3 K точность • 0.5…4.5 VDC аналоговый выход • электрическое подключение DEUTSCH,AMPorM12 • Встроенное присоединение к процессу |
![]() TM |
-40…150°C | 25 mm | RTD (резистивный температурный детектор) | 6mmRTD зондс встроенным технологическим соединением | • Точность Класс A Pt100 • Разъем M12 для простого подключения • Встроенное присоединение к процессу |