- Датчики температуры по применению
- Температура поверхности
Температура поверхности
Тип датчика | Температурный диапазон | Сигнал | Конструкция | Визуализация | Характеристика |
---|---|---|---|---|---|
![]() TW |
0…2500°C | • Преобразователь • Переключатель |
Бесконтактная | • Цифровой дисплей • Светодиод состояния |
• Измерение и обнаружение горячих объектов • Простая настройка с помощью кнопки |
![]() TS |
-200…232°C | RTD (резистивный температурный детектор) | Накладные, приварные, с болтовым креплением | – | • Удобный монтаж • Разъем M12 для простого подключения |