- Переваги AS-i
- Сфери застосування
Стандартні застосування AS-i
Перейти до застосувань:
Проста проводка у силосних сховищах завдяки AS-i та економія витрат
Пневмоострів AS-i поєднує в собі електроніку та пневматику.
Просте встановлення у 4 кроки:
1) Розмістите жовтий плоский кабель AS-i в нижній частині
2) Встановите верхню частину
3) З’єднайте, привівши в діж заслінку
4) Подача стислого повітря, а також підключення приводу здійснюється через стандартні пневматичні трубки
A) Вставні пневматичні трубки запобігають витокам
Економія витрат означає не тільки зниження витрат на встановлення та налаштування. Але й запобігання непотрібним витокам. Тут пневмоострів встановлений для децентралізації: клапан знаходиться у безпосередній близькості веденого пристрою.
Додаткові переваги:
- економія витрат завдяки можливому зниженню тиску
- коротший час перемикання
- коротші пневматичні трубки
Технологія безпеки з AS-i: проста, інтуїтивно зрозуміла та гнучка.
Звичайна проводка пристроїв E-STOP дуже складна.
Кабелі повинні бути відрізані за довжиною та укладені. У клемній коробці кнопки E-STOP, вони повинні бути захищені та оснащені кінцевими гільзами, перш ніж \ї можна буде підключити до контактних майданчиків.
As-i знижує витрати на прокладання кабелів та монтаж до мінімуму. За допомогою з’єднувального кабелю M12 E-STOP просто підключається до роз'єму зміщення ізоляції кабелю, який забезпечує швидку та надійне з’єднання завдяки методи проколювання.
- Найпростіша проводка завдяки технології проколювання
- Менше документації
- Чітка структура
- Просте усунення несправностей
Унікальна комбінація в управлінні виробництвом
- Мітка зчитується автоматично, коли проходить біля антени
- Висока надійність зчитування у всіх застосуваннях
- Шлюз є центральним пристроєм керування та передає інформацію до інших польових шин
- Сертифікація AS-Інтерфейсу гарантує сумісність, що не залежить від виробника
Проста схема підключення для переносу даних та енергії
- Швидке підключення
- Гнучке розгалуження
- Без екранування
- Адресація, підключення,...готово!
Конфігурація не потрібна.
AS-Інтерфейс:- рішення для харчових та технологічних застосувань
Стандартна проводка
- Багато клем
- Складна проводка
- Довгі пневматичні труби
- Багато документації
- Незрозуміла
Керування та зворотній зв’язок через AS-Інтерфейс
- Дані та живлення в одному двопровідному кабелі
- Швидка технологія підключення
- Гнучке розгалуження, проста та зрозуміла структура