- ecomatmobile
- Области применения
- Сельскохозяйственная и лесозаготовительная техника
Сельскохозяйственная и лесозаготовительная техника
В поле или в лесу подвижная техника подвергается экстремальным условиям эксплуатации и внешним воздействиям. В ассортименте ecomatmobile ifm предлагает надежные контроллеры, HMI, модули ввода-вывода и датчики, разработанные специально для этих применений.
Механическая конструкция датчиков и модулей рассчитана на постоянные механические удары и вибрации. В поле или в лесу: для ifm систем ecomatmobile все просто.
Комбайн с автоматическим управлением представляет собой укомплектованный завод на колесах. Оснащенный компонентами ifm ecomatmobile и датчиками для подвижной техники, он гарантирует надежную, экономичную и экологичную работу. В зависимости от рабочей ситуации, связь между контроллером ecomatController и контроллером двигателя через SAE J 1939 помогает экономить топливо и защищать окружающую среду.
mobile IoT обеспечивает оперативную передачу машинных данных и удаленное обслуживание. Он позволяет осуществить прямой доступ к машине без длительных перерывов на техобслуживание.
Mодули ввода/вывода соединяют бинарные и аналоговые датчики и актуаторы с мобильным контроллером. Децентрализованная установка устройств значительно упрощает электромонтаж. Это приводит к повышению эксплуатационной надежности и упрощению эксплуатации сельскохозяйственной или лесохозяйственной машины.
Пример: разбрасыватель жидкого навоза
Разбрасыватели жидкого навоза используются для быстрого и экономичного удобрения больших площадей сельскохозяйственных угодий. Они либо построены как трейлеры, либо как независимые транспортные средства, которые могут покрывать поле жидким навозом. Жидкий навоз распространяется близко к почве через шланги для навозной жижи, прикрепленные к боковым стрелам. Чтобы обеспечить правильное положение стрелы и точное открытие и закрытие клапанов, наш клиент "Agrometer" полагается на мощную автоматизацию с использованием децентрализованных модулей ввода-вывода и центрального мобильного контроллера.
Прочитайте рассказ о применении, чтобы узнать, как наш заказчик достигает большей эксплуатационной надежности и упрощения обслуживания сельскохозяйственной машины.
Ворошитель компоста
Ворошители компоста используются для оптимизации аэрации и ускорения процесса компостирования. Они обеспечивают тщательное смешивание различных компостных материалов, а также идеальное формирование кучи с треугольным поперечным сечением.
Для этого группа продукции ecomatmobile предлагает наилучшие возможные функции управления. Современные и проверенные программные библиотеки позволяют быстро разрабатывать программы для управления гидравлическим тяговым приводом или для обеспечения надлежащей работы вальцов ворошителя. От программирования контроллера и оценки сигнала датчика до мощной связи J1939 с контроллером двигателя или идеального графического дизайна дисплея - все программные компоненты эффективно взаимодействуют.