- Переваги IO-Link
- Системна інтеграція
- Підключення ПЛК
Інтеграція контролера з пакетами запуску ПЛК
Пакети запуску ПЛК
Використовуйте наші стартові пакети для налаштування систем IO-Link у поєднанні з промисловими контролерами різних виробників.
Завантажте наступний вміст безкоштовно:
- Інструкція з налаштування для швидкої інтеграції в польові шини
(PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, Modbus TCP and AS-i) - Приклади програм і функціональних блоків (Step7, TIA, RS Logix)
- Читання та запис даних циклічного процесу
- Виконувати ациклічні команди
- Файли опису пристроїв (GSDML, ESI, EDS)
- Інструкції з користування
Датчики IO-Link забезпечують безліч функцій. Щоб фактично їх використовувати, вони повинні бути окремо реалізовані в ПЛК. На даний момент це вимагає великих витрат часу та коштів, зокрема, що стосується впровадження необхідних інтерфейсів користувача. ifm надає готові приклади програмування та програми. Конфігурація та налаштування значно спрощуються, а помилок уникається.