• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Переваги IO-Link
  2. Системна інтеграція
  3. IIoT підключення

З'єднання IoT для ІТ-рішень

Не дозволяйте вашому ПЛК нести весь тягар!

Отримайте стартовий пакет для легкого підключення до Інтернету речей зараз!

ПЛК є основою автоматизації з 1970-х років і використовується для керування промисловим автоматизованим обладнанням. З появою технологій Ethernet і додатків IIoT ПЛК повинен був передавати все більше інформації, яка не обов’язково використовується для керування машиною.

ПЛК використовує лише 5% інформації датчика. Розмір даних цієї інформації в байтах, а час циклу в мс. Але що, якби ми дозволили вашим датчикам спілкуватися безпосередньо з вашими системами SCADA, MES, ERP і CMMS без втручання ПЛК і все одно надсилати інформацію на ПЛК для керування машиною?

Only 5% of the sensor data is used by the PLC. 95% of the data is lost. Stop this data loss!

Тепер це можливо за допомогою Y-path від ifm. Наші головні пристрої IO-Link мають окремий порт IIoT із виділеною IP-адресою для ІТ-інфраструктури, не впливаючи на сторону керування машиною в системі. Цей унікальний підхід дозволяє надсилати інформацію та дані безпосередньо туди, куди це потрібно.

With the Y path of ifm you make full use of your sensor data

HMI, комп’ютери візуалізації, сервери, ПК тощо використовують 95% інформації датчиків. Розмір даних у МБ, а час циклу в секундах.