- Датчики Kplus
- Виберіть вашу галузь
Переваги датчиків Kplus для вашої галузі та застосувань
Верстати / металообробка
- Висока надійність у вологих умовах та з маслами завдяки IP68/69K, навіть при екстремальних коливаннях температури від -40°C до 85°C, наприклад, при використанні охолоджувачів.
- Заготовки виявляються на тому самому діапазоні чутливості, незалежно від металу, який використовується
- Маленькі та компактні конструкції
Мобільні машини
- Висока надійність у вологих умовах та з маслами завдяки IP68/69K, навіть при екстремальних коливаннях температури від -40°C до 85°C, наприклад, коли мобільні машини використовуються в різних погодних умовах влітку та взимку
- Стійкість до ударів і вібрації, наприклад, вібрації двигуна або ударів, спричинених нерівною місцевістю або в зоні застосування мобільної машини
Харчове та гігієнічне застосування
- Висока надійність у вологих умовах та з маслами завдяки IP68/69K, навіть при екстремальних коливаннях температури від -40°C до 85°C, наприклад, при очищенні під високим тиском
- Високі частоти перемикання для швидкого виявлення, наприклад, для виявлення багатьох маленьких металевих гачків в забійному цеху птиці
- Шумозахищена електроніка датчика захищає від негативного зовнішнього впливу, наприклад, викликаного несправними, старими або незаземленими системами
Системи сублімації / системи шокової заморозки
- Стійкість до електромагнітних полів навіть із надзвичайно флуктуаційними магнітними полями
- Висока надійність навіть при екстремальних та швидких коливаннях температури від -40 °C до 85 °C
Установки глибокої заморозки
- Стійкість до неправильного перемикання при низьких температурах та зовнішніх впливів, наприклад, викликаних системами освітлення
Body-in-white роботи для зварювання
- Пристрої також доступні з антипригарним покриттям для захисту від налипання зварювального шлаку
- Технологія датчика, стійкого до перешкод і електромагнітного поля, запобігає несправності, спричиненій зварюванням
- Відсутність пошкоджень, викликаних високими температурами в безпосередній близькості зварювального процесу