Індуктивні датчики Kplus з поправочним коефіцієнтом 1
Індуктивні датчики Kplus мають один стандартизований діапазон чутливості для всіх типів металу. Хоча звичайні датчики значно скорочують діапазон чутливості для різних металів, датчики Kplus навіть мають постійний діапазон чутливості для виявлення алюмінію. Їхні компактні розміри означають, що пристрої впишуться навіть в умовах обмеженого простору. Технологія датчика, стійкого до електромагнітного поля, запобігає неправильному перемиканню.
Усі переваги з першого погляду
- Постійний: Стандартизований діапазон чутливості від сталі до алюмінію
- Захищений від шуму: Технологія датчика, стійкого до електромагнітного поля, запобігає неправильному перемиканню
- Компактний: Маленька та компактна конструкція
- Універсальний: Широкий діапазон температур -40...85°C
- Антипригарний: Покриття проти бризок для зварювальних робіт
- Швидкий: Високі частоти перемикання для швидкої зміни станів перемикання
- Захищений: Стійкий до вологи завдяки високому рівню захисту до IP 68 / IP 69K
Корисний у всіх видах застосувань
Крім того, потужні моделі Kplus захищені від електромагнітних полів завдяки новій сенсорній технології. Вони працюють з абсолютною надійністю навіть поруч із електричними гальмами. Широкий температурний діапазон -40…85 °C забезпечує універсальне використання, а високий ступінь захисту IP 68 / 69K забезпечує постійну надійність. Міцна втулка з нержавіючої сталі надійна для використання в масляних і охолоджуючих середовищах. Коротше кажучи, заводська автоматизація чекала на ці нові індуктивні датчики досить довго.
Матеріал | Стандартний датчик | Датчик Kplus |
---|---|---|
Сталь | 1 | 1 |
нержавіюча сталь | 0,7 | 1 |
латунь | 0,5 | 1 |
алюміній | 0,4 | 1 |
мідь | 0,3 | 1 |
Розрахунок діапазону спрацьовування = поправочний коефіцієнт * номінальний діапазон спрацьовування