• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Верстати / металообробка

  • Висока надійність у вологих умовах та з маслами завдяки IP68/69K, навіть при екстремальних коливаннях температури від -40°C до 85°C, наприклад, при використанні охолоджувачів.
  • Заготовки виявляються на тому самому діапазоні чутливості, незалежно від металу, який використовується
  • Маленькі та компактні конструкції

Мобільні машини

  • Висока надійність у вологих умовах та з маслами завдяки IP68/69K, навіть при екстремальних коливаннях температури від -40°C до 85°C, наприклад, коли мобільні машини використовуються в різних погодних умовах влітку та взимку
  • Стійкість до ударів і вібрації, наприклад, вібрації двигуна або ударів, спричинених нерівною місцевістю або в зоні застосування мобільної машини

Харчове та гігієнічне застосування

  • Висока надійність у вологих умовах та з маслами завдяки IP68/69K, навіть при екстремальних коливаннях температури від -40°C до 85°C, наприклад, при очищенні під високим тиском
  • Високі частоти перемикання для швидкого виявлення, наприклад, для виявлення багатьох маленьких металевих гачків в забійному цеху птиці
  • Шумозахищена електроніка датчика захищає від негативного зовнішнього впливу, наприклад, викликаного несправними, старими або незаземленими системами

Системи сублімації / системи шокової заморозки

  • Стійкість до електромагнітних полів навіть із надзвичайно флуктуаційними магнітними полями
  • Висока надійність навіть при екстремальних та швидких коливаннях температури від -40 °C до 85 °C

Установки глибокої заморозки

  • Стійкість до неправильного перемикання при низьких температурах та зовнішніх впливів, наприклад, викликаних системами освітлення

Автомобільна промисловість

  • Значна присутність у переліках випусків автомобільних виробників
  • Можливе скорочення запасів незалежно від виробника, оскільки датчики Kplus забезпечують однакову зону чутливості для всіх металів і підходять для універсального використання

Body-in-white роботи для зварювання

  • Пристрої також доступні з антипригарним покриттям для захисту від налипання зварювального шлаку
  • Технологія датчика, стійкого до перешкод і електромагнітного поля, запобігає несправності, спричиненій зварюванням
  • Відсутність пошкоджень, викликаних високими температурами в безпосередній близькості зварювального процесу

Конвеєрні системи

  • Високі частоти перемикання для швидкого виявлення, наприклад, при транспортуванні багатьох дрібних металевих компонентів або носіїв заготовок
  • Стійкість до ударів і вібрації, наприклад, зіткнення або удари в системі, спричинені транспортованими товарами

Пакувальні лінії

  • Скін-ефект датчиків забезпечує більший діапазон чутливості для тоншої упаковки, наприклад, для консервів або алюмінієвих ковпачків на пластикових контейнерах
  • Можливі високі частоти перемикання дозволяють швидко виявляти матеріал

Всі датчики Kplus з одного погляду

Сьогодні індуктивні датчики стали незамінними для промислового застосування. У порівнянні з механічними перемикачами вони пропонують майже ідеальні характеристики: безконтактна робота без будь-якого зносу, висока частота перемикань і точність. Крім того, вони нечутливі до вібрації, пилу та вологи. Індуктивні датчики безконтактно виявляють усі метали.